1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด - โรตารี่แบบตรง - PT ตัวผู้ / การเชื่อมต่อกับท่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,218.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บอลวาล์ว ขนาดกะทัดรัดนี้มี แรงบิด เบาและให้การเปิดปิดที่ราบรื่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BBPCR61SALE
BBPCR61-B
BBPCR61-BL
BBPCR61-W
BBPCR61-Y
BBPCR82
BBPCR82-B
BBPCR82-BL
BBPCR82-W
BBPCR82-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
(Ø)
มือจับ สี จำนวน

฿ 1,218.00

฿ 553.22

BALL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86ไม่ระบุสี (สีส้ม)61

฿ 1,218.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/86B (สีดำ)61

฿ 1,218.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/86BL (สีน้ำเงิน)61

฿ 1,218.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/86W (สีขาว)61

฿ 1,218.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/86Y (สีเหลือง)61

฿ 2,470.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/48ไม่ระบุสี (สีส้ม)82

฿ 1,239.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/48B (สีดำ)82

฿ 2,470.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/48BL (สีน้ำเงิน)82

฿ 1,239.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/48W (สีขาว)82

฿ 1,239.00

BALL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1/48Y (สีเหลือง)82

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว ประเภท รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R (PT) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
มือจับ รูปทรง ประเภท ก้านโยก วัสดุรอง ฟลูออโรเรซิ่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
ความยาว(มิลลิเมตร) 66 ความสูง(มิลลิเมตร) 28.5 มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) 40
วิธีการใช้งาน ประเภทคู่มือ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้