1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตาไก่ท่อไฮดรอลิค/เช็คคอนเนคเตอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,548.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อแบบสวมอัด เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก · ใน เคส ของงานท่อที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ฯลฯ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ช่วยให้สามารถต่อท่อได้โดยการขัน น็อต ให้แน่น · เพียงแค่ เม็ดมีด ท่อเหล็ก หรือ สายยาง เข้าไปใน น๊อตตัวเมีย และขันให้แน่นเพื่อให้งานท่อเสร็จสมบูรณ์ · หลังจากขันแน่นชั่วคราวแล้ว ให้ติดเข้ากับตัว ตัวเครื่อง และเมื่อขัน ฝาเกลียว ให้แน่นแล้ว ให้ขันให้แน่นอีก 3/4 ถึง 1 รอบจากจุดที่การตอบสนองเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพื่อให้การขันแน่นสมบูรณ์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KTGZC10-05
KTGZC10-45
KTGZC12-05
KTGZC12-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว แรงดันในการเปิดวาล์ว
(MPa)

฿ 2,548.00

STEEL PIPE FITTINGRESSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 4B (8 A)0.05

฿ 2,548.00

STEEL PIPE FITTINGRESSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 4B (8 A)0.45

฿ 2,548.00

STEEL PIPE FITTINGRESSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103 / 8B (10 A)0.05

฿ 2,548.00

STEEL PIPE FITTINGRESSURE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103 / 8B (10 A)0.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ S25C ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก STEEL TUBE ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3 กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 120