1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อฐานยึดวาล์ว (Manifolds) - ชนิดเกลียวตัวเมีย 1 ทาง (รหัสสินค้า)

MANIFOLD

ท่อฐานยึดวาล์ว (Manifolds) - ชนิดเกลียวตัวเมีย  1 ทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ท่อร่วม รูปทรง เกลียวใน · ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เป็นแบบ 1 ทาง



ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
รุ่นมาตรฐานชนิดกำหนดค่าได้
ชนิด T1ชนิด T2ชนิด T1ชนิด T2
ปลาย เกลียวนอกสองด้านSGMSGMSSGMFSGP*ไตรวาเลนท์โครเมต
SUMHSUMHFSUMHSFSUS304TP
ปลายเกลียวนอกหนึ่งด้าน
ปลายเกลียวในหนึ่งด้าน
SGMASGMSASGMAFSGP*ไตรวาเลนท์โครเมต
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFSUS304TP
ปลายเกลียวในสองด้านSGMMSGMFMSGP*ไตรวาเลนท์โครเมต
SUMHMSUMHFMSUS304TP

สเปค

รหัสสินค้าH (จำนวนรู)PSQ
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A


3
4
3



P70



S60



Q70


■ เงื่อนไขการใช้งาน
น้ำและอากาศ
■ ขนาด V, T
d1
Rc (PT)
VT1T2
1 (1/8)151921.7
2 (1/4)202528.4
3 (3/8)252933.4
4 (1/2)303739.9
6 (3/4)3542
8 (1)4258

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SUMHA25A-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 จำนวนรู/วงจร H การ การเชื่อมต่อสายไฟ - ขนาดเกลียว สกรู วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 1 รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 1 รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 2 ชนิด มิติ ด้านซ้าย S
(มิลลิเมตร)
พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
มิติ ด้านขวา
(มิลลิเมตร)
ประเภทปลาย ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายด้านขวา Q
(มิลลิเมตร)

฿ 2,006.55

MANIFOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101B23/8B[สเตนเลส] SUS304TP1B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc)พิทช์ยึดคงที่404040ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ ! ] การประสานและการเชื่อมอาจทำให้เกิดการเสียรูปเล็กน้อย และอาจเกิดกการสะสมเมื่อใช้สินค้าแบบต่อกันเป็นชั้น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แมนิโฟลด์แบบท่อ ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก 1 วิธี ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUMHA25A-2 ในชุด ท่อฐานยึดวาล์ว (Manifolds) - ชนิดเกลียวตัวเมีย 1 ทาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SUMHA25A-3
SUMHA25A-4
SUMHA25A-5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 จำนวนรู/วงจร H การ การเชื่อมต่อสายไฟ - ขนาดเกลียว สกรู วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 1 รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 1 รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 2 ชนิด มิติ ด้านซ้าย S
(มิลลิเมตร)
พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
มิติ ด้านขวา
(มิลลิเมตร)
ประเภทปลาย ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายด้านขวา Q
(มิลลิเมตร)

฿ 1,829.79

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101/2B51/8B[เหล็กกล้า] SGP1/2B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)พิทช์ยึดคงที่353535แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก-

฿ 2,106.88

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101/2B61/8B[เหล็กกล้า] SGP1/2B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)พิทช์ยึดคงที่353535แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก-

฿ 1,103.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103/4B21/4B[เหล็กกล้า] SGP3/4B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)พิทช์ยึดคงที่353535แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก-

฿ 2,594.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101B33/8B[สเตนเลส] SUS304TP1B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc)พิทช์ยึดคงที่404040ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน-

฿ 3,205.71

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101B43/8B[สเตนเลส] SUS304TP1B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc)พิทช์ยึดคงที่404040ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน-

฿ 3,812.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101B53/8B[สเตนเลส] SUS304TP1B[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R)[เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc)พิทช์ยึดคงที่404040ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน-