(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อร่วม รูปทรง เกลียวใน · ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เป็นแบบ 1 ทาง
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | ||||
รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกำหนดค่าได้ | |||||
ชนิด T1 | ชนิด T2 | ชนิด T1 | ชนิด T2 | |||
ปลาย เกลียวนอกสองด้าน | SGM | SGMS | SGMF | — | SGP* | ไตรวาเลนท์โครเมต |
SUMH | — | SUMHF | SUMHSF | SUS304TP | — | |
ปลายเกลียวนอกหนึ่งด้าน ปลายเกลียวในหนึ่งด้าน | SGMA | SGMSA | SGMAF | — | SGP* | ไตรวาเลนท์โครเมต |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | SUS304TP | — | |
ปลายเกลียวในสองด้าน | SGMM | — | SGMFM | — | SGP* | ไตรวาเลนท์โครเมต |
SUMHM | — | SUMHFM | — | SUS304TP | — |
รหัสสินค้า | — | H (จำนวนรู) | — | P | — | S | — | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | — — — | 3 4 3 | — | P70 | — | S60 | — | Q70 |
d1 Rc (PT) | V | T1 | T2 |
1 (1/8) | 15 | 19 | 21.7 |
2 (1/4) | 20 | 25 | 28.4 |
3 (3/8) | 25 | 29 | 33.4 |
4 (1/2) | 30 | 37 | 39.9 |
6 (3/4) | 35 | 42 | — |
8 (1) | 42 | 58 | — |
รหัสสินค้า |
---|
SUMHA20A-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | จำนวนรู/วงจร H | การ การเชื่อมต่อสายไฟ - ขนาดเกลียว สกรู | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | ชนิด | มิติ ด้านซ้าย S (มิลลิเมตร) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | มิติ ด้านขวา (มิลลิเมตร) | ประเภทปลาย ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายด้านขวา Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,368.14 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3/4B | 5 | 1/4B | [สเตนเลส] SUS304TP | 3/4B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc) | พิทช์ยึดคงที่ | 35 | 35 | 35 | ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แมนิโฟลด์แบบท่อ | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก | 1 วิธี | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUMHA20A-5 ในชุด ท่อฐานยึดวาล์ว (Manifolds) - ชนิดเกลียวตัวเมีย 1 ทาง
รหัสสินค้า |
---|
SGM15A-5 |
SGM15A-6 |
SGM20A-2 |
SUMHA20A-6 |
SUMHA25A-2 |
SUMHA25A-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | จำนวนรู/วงจร H | การ การเชื่อมต่อสายไฟ - ขนาดเกลียว สกรู | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | ท่อ - สกรู ขนาดเกลียว - ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 1 | รูปทรงปลายท่อเหล็ก-ข้อต่อฟิตติ้ง 2 | ชนิด | มิติ ด้านซ้าย S (มิลลิเมตร) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | มิติ ด้านขวา (มิลลิเมตร) | ประเภทปลาย ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายด้านขวา Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,829.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1/2B | 5 | 1/8B | [เหล็กกล้า] SGP | 1/2B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | พิทช์ยึดคงที่ | 35 | 35 | 35 | แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก | - | |
฿ 2,106.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1/2B | 6 | 1/8B | [เหล็กกล้า] SGP | 1/2B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | พิทช์ยึดคงที่ | 35 | 35 | 35 | แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก | - | |
฿ 1,103.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3/4B | 2 | 1/4B | [เหล็กกล้า] SGP | 3/4B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | พิทช์ยึดคงที่ | 35 | 35 | 35 | แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวนอก | - | |
฿ 3,893.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3/4B | 6 | 1/4B | [สเตนเลส] SUS304TP | 3/4B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc) | พิทช์ยึดคงที่ | 35 | 35 | 35 | ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน | - | |
฿ 2,006.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1B | 2 | 3/8B | [สเตนเลส] SUS304TP | 1B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc) | พิทช์ยึดคงที่ | 40 | 40 | 40 | ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน | - | |
฿ 2,594.19 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B | 3 | 3/8B | [สเตนเลส] SUS304TP | 1B | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว เกลียวนอก (R) | [เกลียว Rc / R] ชนิดเกลียว ตัวเมีย (rc) | พิทช์ยึดคงที่ | 40 | 40 | 40 | ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวนอก ปลายด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง