(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]สามารถปรับแรงกระแทกได้อย่างง่ายดายโดยหมุน ลูกบิด ปรับที่ด้านล่าง
ลำดับที่ | [M] วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก) | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
0806 | SUS303 | — |
1008, 1210, 1214, 1410, 1417, 1612, 1620, 3625 | SUM | ไม่นำไฟฟ้าเมื่อละลายน้ำ ชุบผิวนิกเกิล |
2016, 2530, 2725, 3035, 3650 | STKM12C | |
ฝาครอบ | โพลิอะซีทัล 3035, 3625 และ 3650 ใช้เป็นยางยูรีเทน | — |
รหัสสินค้า |
MAC1008H |
รหัสสินค้า |
---|
MAC1214H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | ขนาด เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,820.00 | ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | M12 | 5.4 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 92 | 30 | 1156 | 12.7 | 60 | 98 | พร้อมฝาปิด | M12X1.0 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบปรับได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAC1214H ในชุด โช้คอัพ/ แบบปรับความหน่วงได้
รหัสสินค้า |
---|
MAC1008M |
MAC1008S |
MAC1210H |
MAC1410H |
MAC1410L |
MAC1410M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ประเภท ออริฟิส | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | ขนาด เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 1.76 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 65.2 | 10 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | |
฿ 1,410.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 1.02 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 0.5 | 0.08 | 65.2 | 90 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | พร้อมฝาปิด | M10X1.0 | |
฿ 1,501.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 4.9 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 84 | 4 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | พร้อมฝาปิด | M12X1.0 | |
฿ 1,547.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M14 | 5.88 | ออริฟิส หลายจุด | [เหล็กกล้า] SUM | 3 | 0.7 | 88 | 4.5 | 1813 | 9.8 | 60 | 147 | พร้อมฝาปิด | M14X1.5 | ||
฿ 1,547.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M14 | 3.92 | ปากเรียว | [เหล็กกล้า] SUM | 1 | 0.3 | 88 | 30 | 1813 | 9.8 | 60 | 147 | พร้อมฝาปิด | M14X1.5 | |
฿ 1,547.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M14 | 5.88 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | [เหล็กกล้า] SUM | 2 | 0.3 | 88 | 35 | 1813 | 9.8 | 60 | 147 | พร้อมฝาปิด | M14X1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง