(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]สามารถใช้ ขาพิน ยึดนี้เพื่อยึดและ การวางตำแหน่ง อย่างง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ต่ำสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 5 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 7.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 7.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 47.32 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 10 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 47.32 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 12 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 47.32 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 14 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 50.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 16 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | ||
฿ 50.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 18 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | ||
฿ 50.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 20 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2.15 | |
฿ 14.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 14.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 14.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 14.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 16.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 14 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 16.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 16 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 16.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 18 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 16.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 22 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | ||
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 25 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 28 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 32 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3.15 | |
฿ 18.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 18.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 18.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 18.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 14 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 18 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 20.00 ฿ 2.32 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 22 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | ||
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 25 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 28 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 32 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 36 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 40 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4.2 | |
฿ 20.00 ฿ 0.71 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | ||
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 14 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 20.00 ฿ 1.88 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 16 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | ||
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 18 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 20.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 22 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 28 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 32 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 36 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 29.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 40 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 29.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 45 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | ||
฿ 29.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 50 | 5.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 24.00 ฿ 1.69 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 14 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | ||
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 18 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 28.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 22 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | ||
฿ 28.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | ||
฿ 28.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 28 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 28.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 32 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 28.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 36 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | ||
฿ 28.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 32.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 45 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | ||
฿ 32.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | |
฿ 32.00 ฿ 3.82 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 56 | 6.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 6.2 | ||
฿ 24.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 25.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 18 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | |
฿ 27.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | |
฿ 28.00 ฿ 9.82 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 22 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 33.00 ฿ 7.96 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 36.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 28 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | |
฿ 40.00 ฿ 4.77 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 32 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 44.00 ฿ 8.17 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 36 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 48.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | |
฿ 53.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 45 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | |
฿ 54.00 ฿ 5.34 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 57.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 56 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 66.00 ฿ 22.10 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 63 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 69.00 ฿ 20.41 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 70 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 74.00 ฿ 12.95 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 80 | 8.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8.3 | ||
฿ 60.42 ฿ 5.98 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 18 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | ||
฿ 61.88 ฿ 6.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | ||
฿ 64.79 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 22 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | |
฿ 65.88 ฿ 11.29 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | ||
฿ 66.98 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 28 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | |
฿ 71.34 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 32 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | |
฿ 74.98 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 36 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | |
฿ 78.62 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | |
฿ 85.90 ฿ 17.99 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 45 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | ||
฿ 93.91 | PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | |
฿ 101.55 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 56 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | ||
฿ 110.29 ฿ 16.22 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 63 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 | ||
฿ 113.93 ฿ 22.34 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 70 | 10.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 10.3 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | สปริงพิน | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ปกติ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง