1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตรัทแคลมป์ - เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน, รูขนาน, เลือกพิตช์ได้

สตรัทแคลมป์ - เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน, รูขนาน, เลือกพิตช์ได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สตรัทแคลมป์สำหรับยึดเสา 2 เส้นในแนวขนานกัน [วัสดุ]·SS400

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KKQ10-8-[15,​20,​25]
KKQ12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQ25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQ30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQ35-25-[50,​75,​100,​150]
KKQT10-8-[15,​20,​25]
KKQT12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQT25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQT30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQT35-25-[50,​75,​100,​150]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา 2
(มิลลิเมตร)
ประเภทความหนา P

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10108มาตรฐาน15 ~ 25

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 101210มาตรฐาน15 ~ 30

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 101510มาตรฐาน15 ~ 30

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 102015มาตรฐาน20 ~ 40

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 102515มาตรฐาน25 ~ 50

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 103020มาตรฐาน30 ~ 75

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 103525มาตรฐาน50 ~ 150

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10108บาง15 ~ 25

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 101210บาง15 ~ 30

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 101510บาง15 ~ 30

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 102015บาง20 ~ 40

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 102515บาง25 ~ 50

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 103020บาง30 ~ 75

-

STRUT CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 103525บาง50 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขนาน เสา รูปทรง ชนิดหน้าแปลนกลม วัสดุ SS400
กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้