(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตรัทแคลมป์ที่สามารถปรับมุมระหว่างเสาที่ยึดได้ [วัสดุ] · SS400 · A6063 · SUS304
รหัสสินค้า |
---|
ALKR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา 2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 875.64 | STRUT CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยืดหยุ่น (หมุน) | เสา รูปทรง | ชนิดหน้าแปลนกลม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALKR12 ในชุด สตรัทแคลมป์ - เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน, แบบหมุน / เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน, แบบหมุน
รหัสสินค้า |
---|
ADKR20-25 |
ADKR8-10 |
ADKR8-12 |
ALKR15 |
ALKR20 |
ALKR25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา 2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,441.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | 25 | |
฿ 758.18 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | 10 | ||
฿ 811.57 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | 12 | |
฿ 1,135.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | - | |
฿ 1,341.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | - | |
฿ 1,406.01 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | [อะลูมิเนียม] A6063 | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง