(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือพร็อ แคลมป์ยึด ป์ที่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทำได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
AKST10 |
AKST12 |
AKST15 |
AKST20 |
AKST25 |
AKST30 |
KKST10 |
KKST12 |
KKST15 |
KKST20 |
KKST25 |
KKST30 |
KKST35 |
MKST10 |
MKST12 |
MKST15 |
MKST20 |
MKST25 |
MKST30 |
MKST35 |
SKSTS10 |
SKSTS12 |
SKSTS15 |
SKSTS20 |
SKSTS25 |
SKSTS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,181.76 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,281.42 ฿ 608.67 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | ||
฿ 1,527.03 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,626.70 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,961.29 ฿ 1,075.18 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | ||
฿ 2,171.30 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | อ กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ | |
฿ 1,107.01 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,249.39 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,398.89 ฿ 628.66 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,502.11 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,829.59 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 2,014.68 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 2,381.31 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,188.88 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,295.66 ฿ 739.95 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,498.55 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,616.02 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,025.36 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,217.57 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 2,644.71 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 1,487.88 ฿ 882.46 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 1,658.73 ฿ 815.76 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ||
฿ 1,918.57 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,125.03 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,577.08 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | |
฿ 2,922.35 | STRUT CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | ชนิดหน้าแปลนกลม | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง