(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เหล็กยึด ขาตั้ง ราคาไม่แพงเนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์หล่อ อย่างแม่นยำ [วัสดุ]·S45C·SUS304
รหัสสินค้า |
---|
KLSB25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | วัสดุ เหล็กยึด | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,690.42 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งในแนวตั้ง | เสา รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เสา | ไม่มี | เสา วิธีการแก้ไข | แคลมป์รัดแยก | รูปทรง รูติดตั้ง | รูทะลุ |
เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KLSB25 ในชุด ฉากยึดสำหรับขาตั้ง -ชนิดหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
KLSB10 |
KLSB12 |
KLSB20 |
KLSB30 |
KLSB50 |
KLSM10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | วัสดุ เหล็กยึด | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.38 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 841.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,252.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 1,901.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 30 | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 3,885.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 50 | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 782.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง