(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับติด ไดอัลเกจ อุปกรณ์เสริมสำหรับ ฐานแม่เหล็ก
ชื่อของชิ้นส่วน | [ M ] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
⌀10 | เหล็กกล้าเครื่องมือ W1-8 | แหวนรอง |
ตัวสินค้าหลักและสกรูยึด | SUM22 | แหวนรอง |
ลูกบิด | ABS | — |
รหัสสินค้า | — | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | — | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
MGNBSD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 855.40 | DIAL HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ฐานแม่เหล็ก | ไม่มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGNBSD ในชุด แท่นยึด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง