1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง - ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง / รูปทรงส่วนปลายสามารถเลือกได้ (รหัสสินค้า)

INDEXING PLUNGERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง /  รูปทรงส่วนปลายสามารถเลือกได้
  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง /  รูปทรงส่วนปลายสามารถเลือกได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 336.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเนื่องจาก PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การปรับแต่งเพิ่มเติม รูปทรง ปลาย ทำให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของ การใช้งาน

สกรูการคืนกลับตำแหน่งพักลูกบิดตัวผลิตภัณฑ์หลักขาพินสปริง(น็อตล็อค)
เป็นทรงกลมทรงเรียวผิวเรียบเป็นทรงกลมทรงเรียวผิวเรียบวัสดุวัสดุกระบวนการเตรียมผิววัสดุความแข็งกระบวนการเตรียมผิววัสดุวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
เกลียวละเอียดPXANPXATPXAFPXYANPXYATPXYAFA2017
(อโนไดซ์สีดำ)
SUM22แบล็ค ออกไซด์S45C

40 to 45HRC

แบล็ค ออกไซด์SUS631J1
PXKNPXKTPXKFPXYKNPXYKTPXYKFSS400แบล็ค ออกไซด์
SXPANSXPATSXPAFSXYANSXYATSXYAFSUS303SUS440C
SXPKNSXPKTSXPKFSXYKNSXYKTSXYKFSUS303

สเปค

รหัสสินค้า
SXPAN12L
PXKF10
น้ำหนัก (g)
MPXA□
SXPA□
PXK□
SXPK□
PGYA□
SXYA□
PXYK□
SXYK□
54.55.556
66.78.7810
812171318
1020272330
1232423848
1670907999
รหัสสินค้าระยะพิทช์
(เกลียวละเอียด)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SRโหลด (N)
รุ่นMการคืนกลับพักผ่อน
ตำแหน่ง
ขั้นต่ำสูงสุด
 50.5108.1523541153142.71.578116
กลับ ตำแหน่งพัก60.75129.252.5364215413.53.21.58101.316
(ทรงกลม)
PXAN
PXKN
SXPAN
SXPKN
(เทเปอร์)
PXAT
PXKT
SXPAT
SXPKT
(แบน)
PXAF
PXKF
SXPAF
SXPKF
(ทรงกลม)
PXYAN
PXYKN
SXYAN
SXYKN
(เทเปอร์)
PXYAT
PXYKT
SXYAT
SXYKT
(แบน)
PXYAF
PXYKF
SXYAF
SXYKF
81.01511.54440461651441.51013239
8 L6424812
101.01813.85545501751552.012172.5511.5
10 L8485316
121.52116.26654.560.52061762.5141936.514.5
12 L1058.564.520
 161.52621.9786875.52682383.0192447.1518
16 L127380.525
ขนาด M ที่มี "L" มีจังหวะที่ยาวกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
คลายที่ ฐานรอง/แผ่นรอง เกลียว: ไม่มีสำหรับ M=5 และ 6; กำหนดไว้สำหรับ M=8 ถึง 16
kgf=Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SXPKT6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
กลไก ล็อค วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวขาพิน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ปลาย รูปทรง อุปกรณ์เสริม ชนิดสกรู

฿ 955.50

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1062.55-[สเตนเลส] SUS30336[สเตนเลส] SUS440Cไม่มีไม่มีรูปทรง ทรงเรียวน็อตล็อคละเอียด

กำลังโหลด …

  1. 1

รายการราคา

■ การกลับมา
Mราคาต่อหน่วย
เป็นทรงกลมทรงเรียวผิวเรียบ
PXANPXKNSXPANSXPKNPXATPXKTSXPATSXPKTPXAFPXKFSXPAFSXPKF
5            
6            
8            
8 L            
10            
10 L            
12            
12 L            
16            
16 L            
■ ตำแหน่งพัก
Mราคาต่อหน่วย
เป็นทรงกลมทรงเรียวผิวเรียบ
PXYANPXYKNSXYANSXYKNPXYATPXYKTSXYATSXYKTPXYAFPXYKFSXYAFSXYKF
5            
6            
8            
8 L            
10            
10 L            
12            
12 L            
16            
16 L            

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน ความยาวโดยรวม มาตรฐาน
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน ปลาย การรักษาความร้อน ชุบแข็ง ลูกบิด มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SXPKT6 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง - ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง / รูปทรงส่วนปลายสามารถเลือกได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PXAF12L
PXAF16
PXAF16L
SXPKT8
SXPKT8L
SXYAF10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
กลไก ล็อค วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวขาพิน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ปลาย รูปทรง อุปกรณ์เสริม ชนิดสกรู

฿ 633.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1012610-[เหล็กกล้า] SUM2258.5S45Cการชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำรูปทรง แบนไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-

฿ 725.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101687-[เหล็กกล้า] SUM2268S45Cการชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำรูปทรง แบนไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-

฿ 801.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1016812-[เหล็กกล้า] SUM2273S45Cการชุบออกไซด์สีดำการชุบออกไซด์สีดำรูปทรง แบนไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-

฿ 964.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10844-[สเตนเลส] SUS30340[สเตนเลส] SUS440Cไม่มีไม่มีรูปทรง ทรงเรียวน็อตล็อค-

฿ 1,056.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10846-[สเตนเลส] SUS30342[สเตนเลส] SUS440Cไม่มีไม่มีรูปทรง ทรงเรียวน็อตล็อค-

฿ 1,065.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101055[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก[สเตนเลส] SUS30350[สเตนเลส] SUS440Cไม่มีไม่มีรูปทรง แบนไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ละเอียด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้