(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การปรับแต่งเพิ่มเติม รูปทรง ปลาย ทำให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของ การใช้งาน
สกรู | การคืนกลับ | ตำแหน่งพัก | ลูกบิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ขาพิน | สปริง | (น็อตล็อค) | ||||||||
เป็นทรงกลม | ทรงเรียว | ผิวเรียบ | เป็นทรงกลม | ทรงเรียว | ผิวเรียบ | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | |
เกลียวละเอียด | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | A2017 (อโนไดซ์สีดำ) | SUM22 | แบล็ค ออกไซด์ | S45C | 40 to 45HRC | แบล็ค ออกไซด์ | SUS631J1 | — | — |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | SS400 | แบล็ค ออกไซด์ | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | SUS303 | — | SUS440C | — | — | — | ||||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | SUS303 | — |
รหัสสินค้า |
SXPAN12L PXKF10 |
M | PXA□ SXPA□ | PXK□ SXPK□ | PGYA□ SXYA□ | PXYK□ SXYK□ |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 6.7 | 8.7 | 8 | 10 |
8 | 12 | 17 | 13 | 18 |
10 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 70 | 90 | 79 | 99 |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์ (เกลียวละเอียด) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | โหลด (N) | ||||||||
รุ่น | M | การคืนกลับ | พักผ่อน ตำแหน่ง | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 10 | 8.1 | 5 | 2 | 35 | 41 | 15 | 3 | 14 | 2.7 | 1.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
กลับ ตำแหน่งพัก | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 6 | |||||
(ทรงกลม) PXAN PXKN SXPAN SXPKN | (เทเปอร์) PXAT PXKT SXPAT SXPKT | (แบน) PXAF PXKF SXPAF SXPKF | (ทรงกลม) PXYAN PXYKN SXYAN SXYKN | (เทเปอร์) PXYAT PXYKT SXYAT SXYKT | (แบน) PXYAF PXYKF SXYAF SXYKF | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8 L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2.0 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||||||
10 L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | ||||||
12 L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3.0 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | ||||||
16 L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
รหัสสินค้า |
---|
SXPKT6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย รูปทรง | อุปกรณ์เสริม | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 955.50 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 2.5 | 5 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 36 | [สเตนเลส] SUS440C | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรง ทรงเรียว | น็อตล็อค | ละเอียด |
กำลังโหลด …
M | ราคาต่อหน่วย | |||||||||||
เป็นทรงกลม | ทรงเรียว | ผิวเรียบ | ||||||||||
PXAN | PXKN | SXPAN | SXPKN | PXAT | PXKT | SXPAT | SXPKT | PXAF | PXKF | SXPAF | SXPKF | |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
8 L | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
10 L | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
12 L | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
16 L |
M | ราคาต่อหน่วย | |||||||||||
เป็นทรงกลม | ทรงเรียว | ผิวเรียบ | ||||||||||
PXYAN | PXYKN | SXYAN | SXYKN | PXYAT | PXYKT | SXYAT | SXYKT | PXYAF | PXYKF | SXYAF | SXYKF | |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
8 L | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
10 L | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
12 L | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
16 L |
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | ลูกบิด | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SXPKT6 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง - ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง / รูปทรงส่วนปลายสามารถเลือกได้
รหัสสินค้า |
---|
PXAF12L |
PXAF16 |
PXAF16L |
SXPKT8 |
SXPKT8L |
SXYAF10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย รูปทรง | อุปกรณ์เสริม | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 10 | - | [เหล็กกล้า] SUM22 | 58.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | รูปทรง แบน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | |
฿ 725.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 7 | - | [เหล็กกล้า] SUM22 | 68 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | รูปทรง แบน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | |
฿ 801.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | - | [เหล็กกล้า] SUM22 | 73 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | รูปทรง แบน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | - | |
฿ 964.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 40 | [สเตนเลส] SUS440C | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรง ทรงเรียว | น็อตล็อค | - | |
฿ 1,056.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 42 | [สเตนเลส] SUS440C | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรง ทรงเรียว | น็อตล็อค | - | |
฿ 1,065.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 50 | [สเตนเลส] SUS440C | ไม่มี | ไม่มี | รูปทรง แบน | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง