(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] หมุดล็อคตำแหน่ง แบบคัน ก้านโยก ละเอียด [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]คุณสามารถเลือก SUM22L หรือ SUS303 ได้
ชนิด | ฝาครอบก้านโยก | ตัวเครื่อง หลัก | ขาพิน | สปริง | (น็อตล็อค) | ||||
[M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
PXVB | ไนล่อน 6 (พรมปูพื้นสีดำ) | SUM22L | การใส่ร้ายป้ายสี | S45C | 50 ถึง60HRC | การใส่ร้ายป้ายสี | SWP-B | - | - |
PXVBK | S45C | การใส่ร้ายป้ายสี | |||||||
SPXVB | SUS303 | - | SUS303 | - | ชุบผิวนิกเกิล | SUS301 | - | - | |
SPXVBK | SUS303 | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | B |
PXVB16 SPXVBK20 | - - | 8 12 |
M | B | มวล (ก.) | โหลด (N) | |
นาที | สูงสุด | |||
16 | 6 | 79 | 12 | 32 |
8 | 80 | |||
10 | 82 | |||
20 | 8 | 112 | 21 | 58 |
10 | 115 | |||
12 | 118 |
รหัสสินค้า |
---|
SPXVB20-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,547.52 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 59 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ก้านโยก | กลไก ล็อค | ก้านโยก | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ลูกบิด | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPXVB20-10 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง- ก้านเกลียวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
PXVB20-10 |
PXVB20-12 |
PXVB20-8 |
SPXVB20-12 |
SPXVB20-8 |
SPXVBK16-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,743.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 59 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,743.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 12 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 59 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,743.04 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 59 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | การชุบออกไซด์สีดำ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 2,547.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 12 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 59 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 2,547.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 59 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 2,601.99 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 47 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง