1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์แบบเรียบ - เลือกรูได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับรูปทรงรู สามารถเลือกแบบ Tap หรือ Counterbore ได้ สำหรับจำนวนรู มีทั้งแบบ 1 รู และแบบ 2 รู

สต๊อปเปอร์แบบเรียบ - เลือกรูได้: รูปที่เกี่ยวข้อง
\r\n

[M] วัสดุ: ความแข็ง S45C [H]: 40 ถึง 45HRC

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าTLXการเลือกรู
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16


15
12
15


75
16
40




X10



Z5
M6
\r\n
\r\n
ขนาด Counterbore
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
 dd1h
Z44.585
Z55.59.56
Z66.6117
\r\n

การปรับแต่ง

สต๊อปเปอร์แบบเรียบ - เลือกรูได้: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-Z[4,​5]
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-M6
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-Z6
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-M6
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-Z6
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M6
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z6
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M6
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z6
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-ZG[4,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
เลือกหลุม (แบบรูคว้าน ขนาดเกลียว) [Z] การเลือกรู (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูต๊าปเกลียว ) [M]
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
X
(มิลลิเมตร)

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว12-4 ~ 612 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว124 ~ 5-12 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว12--12 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรูเดียว15-4 ~ 615 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรูเดียว154 ~ 6-15 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรูเดียว15--15 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว16-4 ~ 616 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว164 ~ 6-16 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว16--16 ~ 6010 ~ 15-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว19-619 ~ 6010 ~ 20-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว196-19 ~ 6010 ~ 20-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบรูเดียว19--19 ~ 6010 ~ 20-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรูเดียว25-625 ~ 6010 ~ 20-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรูเดียว256-25 ~ 6010 ~ 20-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบรูเดียว25--25 ~ 6010 ~ 20-

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู12-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู124 ~ 5-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู12--35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู15-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู154 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู15--35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู16-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู164 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู16--35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู19-635 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู196-35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู19--35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู25-635 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู256-35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

-

FLAT STOPPER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบสองรู25--35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า S45C