1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดบล็อคหาตำแหน่งรูปทรงตัว U/T

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดบล็อคหาตำแหน่งรูปทรงตัว U/T
  • ชุดบล็อคหาตำแหน่งรูปทรงตัว U/T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 736.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ตัวจับตำแหน่งนี้มี รูปทรง เว้า-นูนที่ป้องกัน การเยื้องศูนย์ ระหว่างการติดตั้ง

ชุดบล็อคหาตำแหน่ง รูปทรงตัว T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n

[M] วัสดุ : S45C
[H] ความแข็ง: 42 ถึง 45HRC

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CAT14
CAT16
CAT20
CHTA12SALE
CHTA16
CHTA19
CHTAC12SALE
CHTAC16
CHTAC16L
CHTAC19
CHTB12
CHTB16
CHTB19
CHTBC16
CHTBC16L
CHTBC19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ T
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,005.00

LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101425

฿ 870.22

LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101625

฿ 871.84

LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102025

฿ 753.72

฿ 471.75

CATCHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101230

฿ 752.31

CATCHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101630

฿ 752.31

CATCHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101930

฿ 736.85

฿ 593.24

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101230

฿ 736.85

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101630

฿ 736.85

LOCATING BLOCK SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101625

฿ 736.85

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101930

฿ 754.00

CATCHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101230

฿ 971.27

CATCHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101630

฿ 971.27

CATCHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101930

฿ 953.40

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101630

฿ 953.40

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101625

฿ 953.40

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101930

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า S45C