1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดบล็อคหาตำแหน่งสลักแบบเรียว - มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดบล็อคหาตำแหน่งสลักแบบเรียว - มาตรฐาน
  • ชุดบล็อคหาตำแหน่งสลักแบบเรียว - มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,832.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลายเรียวช่วยให้การแทรกราบรื่นและการวางตำแหน่งถูกต้องแม่นยำ


[M] วัสดุ: เทียบเท่า SKD11
[H] ความแข็ง: 58 ถึง 62HRC

สเปค

รหัสสินค้า
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TPCAT12
TPCAT12C
TPCAT16
TPCAT16C
TPCAT20SALE
TPCAT20C
TPCAT25
TPCAT25C
TPCAT30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,924.44

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101232

฿ 1,924.44

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101224

฿ 1,832.80

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101632

฿ 1,832.80

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101626

฿ 1,940.24

฿ 893.09

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102044

฿ 1,940.24

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102036

฿ 2,196.20

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102550

฿ 2,196.20

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102542

฿ 2,442.68

LOCATING BLOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103060

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SKD11