(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ ของไหล ออกมาระหว่างการแยก นอกจากนี้ยังง่ายต่อ มือจับ ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SF120-PF2 |
SF120-PF3 |
SF120-PF4 |
SF120-PM2 |
SF120-PM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด (MPa (kgf / cm2)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 1/4 | - | 36 | 14 | 7.5 (76) | |
฿ 620.24 ฿ 589.35 | COOLING COMPONENTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3/8 | - | 40 | 19 | 7.5 (76) | ||
฿ 2,184.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 1/2 | - | 44 | 23.5 | 4.5 (46) | |
฿ 1,561.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | - | 1/4 | 43.5 | 14 | 7.5 (76) | |
฿ 2,063.00 ฿ 1,002.41 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | - | 3/8 | 50.4 | 19 | 7.5 (76) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ป้องกันความร้อน | 180℃ | มี/ไม่มีวาล์ว | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง