(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ผลิตภัณฑ์ ปลั๊กแพ็ค สเตนเลส สำหรับท่อ แม่พิมพ์
· รองรับการใช้งาน กับ ข้อต่อ SP ของ MISUMI สำหรับการระบายความร้อนด้วย วาล์ว คู่
· สำหรับท่อหล่อเย็น แม่พิมพ์
สินค้า | ปลั๊ก | วัสดุ | สเตนเลส | ทนความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี วาล์ว | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ | มี |
หน่วยขาย(PACK) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10PACK-SPPFS2 ในชุด [ ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจ ] ข้อต่ออ่อน SP - สแตนเลส - ปลั๊ก - ทนความร้อน: 180 °C
รหัสสินค้า |
---|
10PACK-SPPFS3 |
10PACK-SPPMS2 |
10PACK-SPPMS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) | เกลียวในแบบเทเปอร์ rc (PT) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,769.76 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 3/8 | สำหรับข้อต่อเกลียวตัวผู้ | ||
฿ 10,330.32 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | - | ประเภทหัวหกเหลี่ยม | ||
฿ 14,134.12 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 | - | ประเภทหัวหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง