(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
- กด แพ้ด ยาง เข้ากับ ผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปพลาสติกแล้วจับ ชิ้นงาน โดยใช้ระบบดูดอากาศ
รหัสสินค้า | วัสดุ | ความแข็ง | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้ | สี |
M-PJGN | NBR (ยางไนไตรล์) | ความแข็ง A55 | -26 ถึง 120°C | สีดำ |
M-PJGS | ยางซิลิโคน | ความแข็ง A55 | -60 ถึง 250°C | สีขาว |
รหัสสินค้า | วัสดุ | ความแข็ง | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้ | สี |
M-PCGN | NBR (ยางไนไตรล์) | ความแข็ง A55 | -26 ถึง 120°C | สีดำ |
M-PCGS | ยางซิลิโคน | ความแข็ง A55 | -60 ถึง 250°C | สีขาว |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รูปทรง แพ้ด | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด (มิลลิเมตร) | ฉากยึด ใช้งานได้ | ประเภทการติดตั้ง | SET SCREWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.45 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 5 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | |
฿ 270.90 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 7 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | ||
฿ 285.60 ฿ 150.37 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 10 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | ||
฿ 310.80 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 15 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | |
฿ 330.75 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 18 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | |
฿ 346.50 ฿ 179.14 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 20 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | ||
฿ 434.70 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 32 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPC30 | |
฿ 572.25 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไนไตรล์ | แบน | 42 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPC30 | |
฿ 395.85 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | แบน | 5 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | |
฿ 406.35 ฿ 209.39 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | แบน | 7 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | ||
฿ 426.30 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | แบน | 10 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | |
฿ 466.20 ฿ 242.52 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | แบน | 15 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | ||
฿ 496.65 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | แบน | 18 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | |
฿ 516.60 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Shore A | แบน | 20 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | |
฿ 626.85 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Shore A | แบน | 32 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPC30 | |
฿ 847.35 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Shore A | แบน | 42 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPC30 | |
฿ 236.25 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 4 | KTPCY1.5A | ชนิดการสวม | TNPS2A | |
฿ 160.65 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 6 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | |
฿ 160.65 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 8 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | ||
฿ 171.15 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 10 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF15 | |
฿ 195.30 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 15 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF15 | ||
฿ 200.55 ฿ 96.30 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 20 | KTPCY20 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF20 | ||
฿ 200.55 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 25 | KTPCY20 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF20 | |
฿ 211.05 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 30 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPF25 | |
฿ 240.45 ฿ 118.78 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 35 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPF25 | ||
฿ 240.45 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไนไตรล์ | เบลโลว์ | 40 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPF25 | |
฿ 256.20 ฿ 128.97 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 4 | KTPCY1.5A | ชนิดการสวม | TNPS2A | ||
฿ 205.80 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 6 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | |
฿ 205.80 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 8 | KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | |
฿ 225.75 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 10 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF15 | |
฿ 236.00 | MOLD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 15 | KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF15 | |
฿ 245.70 ฿ 112.01 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 20 | KTPCY20 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF20 | ||
฿ 245.70 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 25 | KTPCY20 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF20 | |
฿ 306.60 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 30 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPF25 | |
฿ 340.20 | ADSORPTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Shore A | เบลโลว์ | 40 | KTPCY20B | ชนิดของสกรูยึด | TNPF25 |
กำลังโหลด …
ตารางแสดงสเปค
ข้อต่อยึดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ | ประเภทการติดตั้ง | SET SCREWS | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนถ้วย | รหัสสินค้า | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||
KTPCY1.5A | ชนิดการสวม | TNPS2A | 4 | M-PJGN (ยางไนไตรล์) M-PJGS (ยางซิลิโคน) | 4 |
KTPCY5A | TNPS10 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | ||||
KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPF15 | 10 | 10 | |
15 | 15 | ||||
KTPCY20 | TNPF20 | 20 | 20 | ||
25 | 25 | ||||
KTPCY20B | TNPF25 | 30 | 30 | ||
35 | 35 | ||||
40 | 40 |
ข้อต่อยึดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ | ประเภทการติดตั้ง | SET SCREWS | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนถ้วย | รหัสสินค้า | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||
KTPCY5A | ชนิดการสวม | TNPS10 | 5 | M-PCGN (ยางไนไตรล์) M-PCGS (ยางซิลิโคน) | 5 |
7 | 7 | ||||
KTPCY10 | ชนิดของสกรูยึด | TNPC10 | 10 | 10 | |
15 | 15 | ||||
18 | 18 | ||||
20 | 20 | ||||
KTPCY20B | TNPC30 | 32 | 30 | ||
42 | 40 |
■ อัตราส่วนลดตามปริมาณ (ปัดลงให้น้อยกว่า 1 เยน)
ปริมาณ | 1 ถึง 19 | 20 ถึง 100 | สำหรับปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่แสดง จะจัดทำใบเสนอราคาสำหรับราคาและวันที่จัดส่ง |
อัตราส่วนลด | ราคาต่อหน่วย | 5% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง