(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
C-TBSF16-16-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | L (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | E (ความยาว สายวัด ) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 967.00 ฿ 462.52 | C-STRAIGHT BLOCK SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 16 | 8 | 26 |
กำลังโหลด …
V | T | T1 | T2 | Ra | Ca | รูสลักเกลียว | โบลท์ ติดตั้ง | ลงจากรูก๊อกน้ำ N | จำนวนรู สลักเกลียว | รหัสสินค้า | L การเลือก | E | ||||
ℓ1 | ℓ2 | d | t | ประเภท | A | |||||||||||
9 | 26 | 8 | 17 | 1 | 1 | — | — | — | — | M4 | M4 | 1 | C—TBSF | 16 | 16 | 8 |
26 | 17 | 1 | 20 | 8 | ||||||||||||
12 | 26 | 17 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 20 | 25 | 8 | |||||||
30 | 21 | 12 | ||||||||||||||
26 | 17 | 7.5 | 15 | 2 | 30 | 8 | ||||||||||
30 | 21 | 12 | ||||||||||||||
15 | 32 | 10 | 21 | 1 | 1 | — | — | 8 | 5 | M4 | M5 | 1 | 25 | 25 | 10 | |
32 | 21 | 7.5 | 15 | 2 | 30 | 10 | ||||||||||
37 | 26 | 15 | ||||||||||||||
17 | 36 | 12 | 23 | 1 | 1 | 9.5 | 6 | M5 | M6 | 30 | 30 | 12 | ||||
44 | 31 | 20 | ||||||||||||||
36 | 23 | 10 | 20 | 40 | 12 | |||||||||||
44 | 31 | 20 | ||||||||||||||
20 | 41 | 28 | 11 | 7 | M6 | M8 | 35 | 40 | 15 |
E | S (ความยาวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) |
8 | 5.5 |
10 | 7.5 |
12 | 9.5 |
15 | 11.0 |
20 | 16.0 |
25 | 21.0 |
ยี่ห้อ | C-VALUE | ชิ้นส่วนประกอบ | คลองเลื่อย | ประเภทรูปทรง | บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ทรงเรียวหรือแบบตรง | รูปทรง แบบตรง | extเส้นผ่านศูนย์กลาง / ความเผื่อ ภายนอก | 0/-0.01 | ระยะคลอนของรูปทรงตรง | 0.005 ถึง 0.020 |
วัสดุ | YK30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-TBSF16-16-8 ในชุด ( ชุดราคาประหยัด ) ชุดบล็อคตรง -PL ชนิดยึดด้านข้าง-
รหัสสินค้า |
---|
C-TBSF16-20-8 |
C-TBSF20-25-8 |
C-TBSF20-30-8 |
C-TBSF25-25-10 |
C-TBSF25-30-10 |
C-TBSF25-30-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | L (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | E (ความยาว สายวัด ) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,109.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | 8 | 26 | ||
฿ 1,226.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 25 | 8 | 26 | ||
฿ 1,257.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | 8 | 26 | ||
฿ 1,328.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 25 | 10 | 32 | ||
฿ 1,289.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 30 | 10 | 32 | |
฿ 1,580.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 30 | 15 | 37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง