(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.40 ฿ 19.01 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.5 | 100 | ||
฿ 55.00 ฿ 15.30 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.5 | 150 | ||
฿ 48.40 ฿ 12.74 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 100 | ||
฿ 50.00 ฿ 14.43 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 150 | ||
฿ 52.80 ฿ 20.54 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 200 | ||
฿ 47.30 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | 100 | |
฿ 52.80 ฿ 17.58 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | 150 | ||
฿ 51.70 ฿ 12.65 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | 200 | ||
฿ 67.00 ฿ 15.38 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.5 | 250 | ||
฿ 52.80 ฿ 20.06 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 100 | ||
฿ 56.10 ฿ 16.13 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 150 | ||
฿ 60.50 ฿ 15.68 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 200 | ||
฿ 76.00 ฿ 18.22 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 300 | ||
฿ 74.80 ฿ 19.37 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 100 | ||
฿ 79.00 ฿ 38.14 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 150 | ||
฿ 84.00 ฿ 27.17 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 200 | ||
฿ 99.00 ฿ 37.34 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 300 | ||
฿ 76.00 ฿ 9.39 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 100 | ||
฿ 83.60 ฿ 19.84 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 150 | ||
฿ 83.60 ฿ 12.20 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 200 | ||
฿ 103.40 ฿ 26.19 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 300 | ||
฿ 94.60 ฿ 29.32 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | 200 | ||
฿ 83.79 ฿ 14.09 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 100 | ||
฿ 91.30 ฿ 45.44 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 150 | ||
฿ 99.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 200 | ||
฿ 104.00 ฿ 43.56 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | 200 | ||
฿ 91.30 ฿ 18.61 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 100 | ||
฿ 95.00 ฿ 58.47 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 150 | ||
฿ 107.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 200 | ||
฿ 112.20 ฿ 34.56 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 300 | ||
฿ 99.00 ฿ 43.23 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 100 | ||
฿ 101.85 ฿ 44.53 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 150 | ||
฿ 60.90 ฿ 24.04 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 100 | ||
฿ 111.10 ฿ 54.81 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 150 | ||
฿ 120.00 ฿ 71.68 | C-EjectorPin (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 200 | ||
฿ 121.00 ฿ 57.68 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 300 | ||
฿ 194.00 ฿ 110.72 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 500 | ||
฿ 132.00 ฿ 55.55 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 100 | ||
฿ 136.40 ฿ 57.53 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 100 | ||
฿ 139.00 ฿ 77.52 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 150 | ||
฿ 143.00 ฿ 91.35 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 200 | ||
฿ 146.30 ฿ 78.17 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 300 | ||
฿ 181.00 ฿ 107.01 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 400 | ||
฿ 248.00 ฿ 146.10 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 500 | ||
฿ 194.00 ฿ 101.27 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 300 | ||
฿ 148.50 ฿ 93.79 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 200 |
กำลังโหลด …
H | T | รหัสสินค้า | L | |||||||
ประเภท | P | |||||||||
3 | 4 | C—EPD (ป | 1.5 | 100 | 150 | 200 | ||||
4 | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
5 | 2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
7 | 3.5 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
4 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||
8 | 4.5 | 100 | 200 | 300 | ||||||
5 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
9 | 5.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
6 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
10 | 6.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
7 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
11 | 8 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
14 | 9 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
17 | 12 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
18 | 13 | 200 | 300 | 400 | 500 |
ยี่ห้อ | C-VALUE | ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | เทียบเท่า SKD61 |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | -0.01 / -0.02 | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | +5/+0.1 | ความหนาของ หัว | 4 มม. (T4) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง