(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<MSCHN><MSCHA><MSCHB>
[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน
รหัสสินค้า |
---|
MSCHA6-[50-200/1]-V[200,220]-W[50-520/10] |
MSCHA8-[50-400/1]-V[200,220]-W[50-1100/10] |
MSCHA10-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHA12-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHA14-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHA15-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHA16-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHB8-[50-400/1]-V[200,220]-W[50-1100/10] |
MSCHB10-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHB12-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHN6-[50-200/1]-V[200,220]-W[50-520/10] |
MSCHN8-[50-400/1]-V[200,220]-W[50-1100/10] |
MSCHN10-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHN12-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHN14-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHN15-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
MSCHN16-[50-600/1]-V[200,220]-W[50-2000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มี/ไม่มี แฟลงค์ | D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | W (กำลังไฟ) (W) | รูปทรงแฟลงค์ | L ความยาวฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 6 | 50 ~ 520 | A | 50 ~ 200 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 8 | 50 ~ 1100 | A | 50 ~ 400 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | 50 ~ 2000 | A | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 12 | 50 ~ 2000 | A | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 14 | 50 ~ 2000 | A | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 15 | 50 ~ 2000 | A | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 16 | 50 ~ 2000 | A | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 8 | 50 ~ 1100 | B | 50 ~ 400 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 10 | 50 ~ 2000 | B | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | มี | 12 | 50 ~ 2000 | B | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 6 | 50 ~ 520 | ไม่มี | 50 ~ 200 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 8 | 50 ~ 1100 | ไม่มี | 50 ~ 400 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 10 | 50 ~ 2000 | ไม่มี | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 12 | 50 ~ 2000 | ไม่มี | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 14 | 50 ~ 2000 | ไม่มี | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 15 | 50 ~ 2000 | ไม่มี | 50 ~ 600 | ||
- | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี | 16 | 50 ~ 2000 | ไม่มี | 50 ~ 600 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | รูปทรงส่วนโคน | แบบมาตรฐาน | ประเภท การทำความร้อน | ค่าเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|
V (แรงดันไฟฟ้า)(V) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง