1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วันที่ทำเครื่องหมายหมุดสำหรับ หล่อ แม่พิมพ์

วันที่ทำเครื่องหมายหมุดสำหรับ หล่อ แม่พิมพ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

ダイカスト用デートマーク -ポンチタイプ/焼入れタイプ-:関連画像

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DDPA8-24
DDPA10-24
DDPA12-24
DDPAH8-24
DDPAH10-24
DDPAH12-24
DDPB8-24-[30-100/0.1]
DDPB10-24-[30-100/0.1]
DDPB12-24-[30-100/0.1]
DDPBH8-24-[30-100/0.1]
DDPBH10-24-[30-100/0.1]
DDPBH12-24-[30-100/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)

฿ 478.00

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน พอดีพอดี8H13 ( เหล็กกล้า อบอ่อน)-

฿ 546.00

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน พอดีพอดี10H13 ( เหล็กกล้า อบอ่อน)-

฿ 592.00

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน พอดีพอดี12H13 ( เหล็กกล้า อบอ่อน)-

฿ 805.00

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน พอดีพอดี8SKD61-

฿ 874.00

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน พอดีพอดี10SKD61-

฿ 919.00

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน พอดีพอดี12SKD61-

-

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น 5 วัน หน้าแปลน8H13 ( เหล็กกล้า อบอ่อน)30 ~ 100

-

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น 5 วัน หน้าแปลน10H13 ( เหล็กกล้า อบอ่อน)30 ~ 100

-

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น 5 วัน หน้าแปลน12H13 ( เหล็กกล้า อบอ่อน)30 ~ 100

-

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น 5 วัน หน้าแปลน8SKD6130 ~ 100

-

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น 5 วัน หน้าแปลน10SKD6130 ~ 100

-

DATE MARKED PINS 1 ชิ้น 5 วัน หน้าแปลน12SKD6130 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

■ ชนิดสวมอัด
M × พิทช์dหมายเลข ผลิตภัณฑ์ปี
ชนิดD
M4 × 0.764DDPA
DDPAH
818 สำหรับปี 2561 (ก.ย. 2560 ถึง มี.ค. 2062)
19 สำหรับปี 2562 (ก.ย. 2554 ถึง มี.ค. 2020)
20 สำหรับ 2020 (sep.2019 ถึง mar.2021)
M5 × 0.87.5610
M6 × 1.09812
■ หน้าแปลน ประเภทสปอยเลอร์
เหมาะสม
ปลั๊กสกรู
Hdรหัสรุ่น/ Part numberปีL
เพิ่มทีละ 0.1 มม
ชนิดD
MSW18134DDPB
DDPBH
818 สำหรับปี 2561 (ก.ย. 2560 ถึง มี.ค. 2062)
19 สำหรับปี 2562 (ก.ย. 2554 ถึง มี.ค. 2020)
20 สำหรับ 2020 (sep.2019 ถึง mar.2021)
30.0 ถึง 100.0
MSW2015610
MSW2217812

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ หมุดวันที่ที่ทำเครื่องหมายไว้ อักขระสำหรับแกะสลัก ปี