(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Dm6 | d | L | ℓ | |
3 | +0.008 +0.002 | 1.9 | 8 | ≤1 |
4 | +0.012 +0.004 | |||
5 | 2.3 | |||
6 | +0.012 +0.004 | 2.9 | 8 | |
8 | +0.015 +0.006 | 3.9 | 10 | |
10 | 4.9 | 12 | ≤1.5 | |
12 | +0.018 +0.007 | 5.5 | 14 | |
16 | 7.4 | ≤2 | ||
20 | +0.021 +0.008 | 8.7 | 16 |
รหัสสินค้า |
---|
C-DT4-23 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความลึกของเครื่องหมายลูกศร | การบ่งชี้เดือน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ปี (ปี) | วันที่บังคับใช้ทำเครื่องหมาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,000.00 | C-DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 4 | 23 | - | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ตัวบ่งชี้ | รหัสสินค้า | ปี | ||
ประเภท | D | |||
ปี·เดือน | C—DTBB (มาตรฐาน) C—DTBBU (ลูกศรตื้น) | 3 | 22สำหรับปี 2022 23สำหรับปี 2023 24สำหรับปี 2024 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
ตัวบ่งชี้ | รหัสสินค้า | ปี | ||
ประเภท | D | |||
ประเภท 4 ปี | C—DT (มาตรฐาน) C—DTU (ลูกศรตื้น) | 3 | 22สำหรับปี 2565 ถึง 2568 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
ประเภท 6 ปี | C—DTS (มาตรฐาน) C—DTSU (ลูกศรตื้น) | 3 | 22สำหรับปี 2565 ถึง 2570 23สำหรับปี 2566 ถึง 2571 24สำหรับปี 2024 ถึง 2029 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
ตัวบ่งชี้ | รหัสสินค้า | ||
ประเภท | D | ||
เดือน | C—DTD (มาตรฐาน) | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
วันที่ (หลักที่ 1) | C—DTE (มาตรฐาน) | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
วัน (หลักที่ 2) | C—DTF (มาตรฐาน) | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
วันที่ | C—DTG (มาตรฐาน) | 10 | |
12 | |||
16 | |||
20 | |||
ไม่มีสัญลักษณ์ | C—DTN (มาตรฐาน) | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 |
ยี่ห้อ | C-VALUE | ประเภท ตัวอักษร | ตัวอักษร เว้า | วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด |
---|---|---|---|---|---|
การแลกเปลี่ยนลูกศรภายใน | แบบเปลี่ยนฝั่งเพลท | เครื่องหมายบ่งชี้ | ปี | แหวน รอบนอกมุมด้านนอกเรียวหรือไม่ | ไม่ |
ชิ้นส่วนประกอบ | ลูกศรด้านใน + แหวน ด้านนอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-DT4-23 ในชุด (ชุดราคาประหยัด) หมุดระบุวันที่ - รุ่นมาตรฐาน/ลูกศรตื้น-
รหัสสินค้า |
---|
C-DT10-24 |
C-DT12-21 |
C-DT12-22 |
C-DT4-24 |
C-DT5-21 |
C-DT5-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความลึกของเครื่องหมายลูกศร | การบ่งชี้เดือน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ปี (ปี) | วันที่บังคับใช้ทำเครื่องหมาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 10 | 24 | - | - | |
฿ 637.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 12 | 21 | - | มาตรฐาน | |
฿ 637.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 12 | 22 | - | มาตรฐาน | |
฿ 1,000.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 4 | 24 | - | - | |
฿ 910.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 5 | 21 | - | มาตรฐาน | |
฿ 910.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | ค่าเริ่มต้น | - | 5 | 22 | - | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง