(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท สไลด์ไร้น้ำมันทำจาก ทองแดงผสม 10 มม. พร้อม สลักเกลียว 2 รู (ความหนาของ แผ่นเพลท บวก ความเผื่อ)
การทำงาน | แผ่นเพลท สไลด์ | วัสดุ | ทองแดงผสม | น้ำมัน | ปราศจาก น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSLP30-50 ในชุด แผ่นสไลด์เพลทแบบไม่ใช้น้ำมัน· -ชนิดคอปเปอร์อัลลอย 10 มม.·รูโบลท์ 2 รู ( ความหนาของแผ่นเพลทเพิ่มค่าพิกัดความเผื่อ)-
รหัสสินค้า |
---|
PSLP30-100 |
PSLP30-125 |
PSLP30-150 |
PSLP30-75 |
PSLP40-100 |
PSLP40-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 920.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 100 | ||
฿ 1,086.09 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 125 | ||
฿ 1,311.31 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 150 | ||
฿ 730.73 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 75 | ||
฿ 1,331.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 100 | ||
฿ 1,581.58 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง