1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก - ชนิดกันความร้อน -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 505.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็ก ชนิดหุ้มด้วยทองเหลือง ทนความร้อน อย่าทำงานเพิ่มเติมกับชิ้นส่วน แม่เหล็ก เนื่องจากชิ้นส่วนแม่เหล็กเสียหายได้ง่าย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HXUH10SALE
HXUH13
HXUH16
HXUH20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 615.62

฿ 204.94

MAGNET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 713.00

MAGNET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013

฿ 775.78

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 505.00

MAGNET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

กำลังโหลด …

  1. 1