(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ท่อเหล็ก ระบายความร้อนชนิดน็อค-สต็อป/หน้าแปลน-สต็อป สามารถเลือก วัสดุ ได้ทั้ง สเตนเลส และ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
WCPN1.5-150 |
WCPN2.5-150 |
WCPN3.2-200 |
WCPNT1.5-150 |
WCPNT2.5-150 |
WCPNT3.2-200 |
WCPNT4-200 |
WCPNT6-300 |
WCPNT8-300 |
WCPNT10-350 |
WCPNT12-350 |
WCPST4-200 |
WCPST6-300 |
WCPST8-300 |
WCPST10-350 |
WCPST12-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ (ท่อเหล็ก) | วิธีแคลมป์ | D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.00 ฿ 753.14 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | สเตนเลส | โดเวลพิน | 1.5 | 150 | ||
฿ 2,090.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | สเตนเลส | โดเวลพิน | 2.5 | 150 | ||
฿ 2,258.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | สเตนเลส | โดเวลพิน | 3.2 | 200 | ||
฿ 1,011.01 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | โดเวลพิน | 1.5 | 150 | |
฿ 1,051.05 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | โดเวลพิน | 2.5 | 150 | |
฿ 1,091.09 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | โดเวลพิน | 3.2 | 200 | |
฿ 885.89 ฿ 428.42 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | โดเวลพิน | 4 | 200 | ||
฿ 985.99 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | โดเวลพิน | 6 | 300 | |
฿ 1,076.08 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | โดเวลพิน | 8 | 300 | |
฿ 1,266.27 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | โดเวลพิน | 10 | 350 | |
฿ 1,376.38 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส | โดเวลพิน | 12 | 350 | |
฿ 810.81 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | หน้าแปลน | 4 | 200 | |
฿ 950.95 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | หน้าแปลน | 6 | 300 | |
฿ 1,001.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | หน้าแปลน | 8 | 300 | |
฿ 1,191.19 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | หน้าแปลน | 10 | 350 | ||
฿ 1,236.24 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | หน้าแปลน | 12 | 350 |
กำลังโหลด …
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ภายใน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง