(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[หมายเหตุ]
· M-PL, M-POL และ M-PLL เป็นผลิตภัณฑ์ แบบรวม โปรดทราบว่าไม่สามารถลบออกได้
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 60°C.
· M-POL: กรุณาใช้ภายใต้ ความดัน ปกติ 300 kPa (3 kgf/cm2)
· โปรดรักษา ความดัน ไฟกระชาก (ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (M-PL, M-PLL → 1 mpa, M-POL → 300 kPa)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | ชนิด | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.00 ฿ 46.01 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 4 | 1/8 | ||
฿ 123.00 ฿ 68.62 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 4 | 1/4 | ||
฿ 132.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 6 | 1/8 | |
฿ 131.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 6 | 1/4 | |
฿ 141.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 6 | 3/8 | |
฿ 148.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 8 | 1/8 | |
฿ 158.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 8 | 1/4 | |
฿ 162.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 8 | 3/8 | |
฿ 214.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 10 | 1/8 | |
฿ 208.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 10 | 1/4 | |
฿ 214.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 10 | 3/8 | |
฿ 249.00 | FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 12 | 1/4 | |
฿ 259.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อ ทรงตัว L | 12 | 3/8 | |
฿ 159.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 6 | 1/8 | |
฿ 190.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 8 | 1/8 | |
฿ 182.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 8 | 1/4 | |
฿ 123.33 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 10 | 1/4 | ||
฿ 112.43 ฿ 106.92 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 10 | 3/8 | ||
฿ 328.00 ฿ 137.76 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 12 | 1/4 | ||
฿ 346.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | ประเภทประแจข้อต่อทรงตัว L แบบยาว | 12 | 3/8 | |
฿ 70.53 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 6 | 1/8 | ||
฿ 196.00 ฿ 70.11 | FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 6 | 1/4 | ||
฿ 203.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 8 | 1/8 | |
฿ 224.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 8 | 1/4 | |
฿ 123.16 ฿ 117.10 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 8 | 3/8 | ||
฿ 290.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 10 | 1/4 | |
฿ 310.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 10 | 3/8 | |
฿ 361.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ประเภทประแจหกเหลี่ยม ข้อต่อทรงตัว L | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | d | L | a | e | B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||
4 × 2.5 | 4 | 15 | 10 | 3 | 23.3 | 24.3 | 18 | 10 | 8 | 1/8 | M-PL | 4-01 |
26.3 | 25.3 | 14 | 11 | 1/4 | 4-02 | |||||||
6 × 4 | 6 | 17 | 12.5 | 4.6 | 25 | 27.3 | 20 | 12 | 8 | 1/8 | 6-01 | |
28 | 28.2 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02 | |||||||
29.8 | 29.7 | 17 | 12 | 3/8 | 6-03 | |||||||
8 × 6 | 8 | 18 | 14.5 | 6 | 28 | 31.3 | 23 | 14 | 8 | 1/8 | 8-01 | |
31 | 32.2 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||
32.8 | 33.7 | 17 | 12 | 3/8 | 8-03 | |||||||
10 × 7.5 | 10 | 20.5 | 17.5 | 6 | 33 | 37.8 | 26.5 | 8 | 1/8 | 10-01 | ||
8 | 36 | 38.7 | 11 | 1/4 | 10-02 | |||||||
37 | 39.4 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 21 | 8 | 38 | 42.5 | 29.5 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02 | |
10 | 39 | 43.2 | 12 | 3/8 | 12-03 |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | รูสำหรับประแจแอลหรือประแจหกเหลี่ยม B | D | d | L | L2 | a | e | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | |||||||||
6 × 4 | 6 | 17 | 5 | 13 | 4.6 | 24 | 15.4 | 20 | 24 | 8 | 1/8 | M-POL | 6-01 |
27 | 18.4 | 21 | 11 | 1/4 | 6-02 | ||||||||
8 × 6 | 8 | 18 | 8 | 14 | 6 | 27 | 15.9 | 23 | 27 | 8 | 1/8 | 8-01 | |
30 | 18.9 | 24 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||
31 | 19.9 | 24.7 | 12 | 3/8 | 8-03 | ||||||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 10 | 18 | 8 | 34 | 20.9 | 28 | 31 | 11 | 1/4 | 10-02 | |
35 | 21.9 | 28.7 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 12 | 21 | 10 | 39 | 23.9 | 32.7 | 37 | 12 | 3/8 | 12-03 |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | d | L | a | e | Allen side B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||
4 × 4.25 | 4 | 15 | 10 | 3 | 35.3 | 36.3 | 18 | 10 | 8 | 1/8 | M-PLL | 4-01 |
6 × 4 | 6 | 17 | 12.5 | 4.6 | 38 | 40.3 | 20 | 12 | 8 | 1/8 | 6-01 | |
41 | 41.2 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02 | |||||||
43.3 | 43.2 | 17 | 12 | 3/8 | 6-03 | |||||||
8 × 6 | 8 | 18 | 14.5 | 6 | 43.5 | 46.8 | 23 | 14 | 8 | 1/8 | 8-01 | |
46.5 | 47.7 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||
48.3 | 49.2 | 17 | 12 | 3/8 | 8-03 | |||||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 17.5 | 8 | 54.5 | 57.2 | 26.5 | 17 | 11 | 1/4 | 10-02 | |
55.5 | 57.9 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 21 | 8 | 60 | 64.5 | 29.5 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02 | |
10 | 61 | 65.2 | 12 | 3/8 | 12-03 |
วัสดุ | Polybutylene terephthalate เรซิ่น | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | ทรงตัว L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง