(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
LJPJH, LJPJ เป็น ปลั๊ก อุดท่อ แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
LJPJ1-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 50 |
กำลังโหลด …
การจับคู่ ช่องเสียบ | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | D1 | D2 | d | เกลียวเทเปอร์ R(PT) | ℓ1 | รหัสรุ่น/ Part number | L | ||||
V | ℓ | ชนิด | จำนวน | |||||||||
ข้อต่อ ระบายความร้อน Series เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 12 | 10 | 5.8 | 1/8 | 9 |
| 1 | 100 110 120 130 140 150 200 | ||
14 | 13.2 | 1/4 | 11 | 2 | ||||||||
9.4 | 10.4 | 14 | 10 | 5 | 1/8 | 9 |
| 1 | 40 ถึง 115 (เพิ่มทีละ 5 มม.) | 120 ถึง 200 (เพิ่มทีละ 10 มม.) | ||
13.2 | 1/4 | 11 | 2 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์(มิลลิเมตร) | 9.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJPJ1-50 ในชุด ข้อต่อ สำหรับน้ำหล่อเย็น - ปลั๊ก/ แบบยาว -
รหัสสินค้า |
---|
LJPJ1-115 |
LJPJ1-120 |
LJPJ1-130 |
LJPJ1-55 |
LJPJ1-60 |
LJPJ1-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 115 | |
฿ 193.08 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 120 | ||
฿ 515.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 130 | |
฿ 300.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 55 | |
฿ 300.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 60 | |
฿ 385.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 5 | 65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง