(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นเพลท ป้องกันการเปิด แม่พิมพ์ ที่มีความยาวคัตเอาท์ที่ระบุ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
DPPFN25-[30-95/1]-S[0-77/1]-[N,R,Y] |
DPPFN38-[50-115/1]-S[0-87/1]-[N,R,Y] |
DPPFN50-[60-145/1]-S[0-101/1]-[N,R,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | C/L ระยะพิทช์ของรู (มิลลิเมตร) | B (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ความปลอดภัยของสี | S ความยาวรู (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 30 ~ 95 | 25 | สีแดง / สีเหลือง / สีดำ | 0 ~ 77 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 ~ 115 | 38 | สีแดง / สีเหลือง / สีดำ | 0 ~ 87 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 60 ~ 145 | 50 | สีแดง / สีเหลือง / สีดำ | 0 ~ 101 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | ชนิดการกำหนด มิติ L แบบคัตเอาต์ | การกำหนด | พิทช์ + ความกว้าง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง