1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านกระทุ้ง -แบบกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือก้านกระทุ้งประเภทที่ระบุอย่างอิสระ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERDFF15-[15-60/1]
ERDFF20-[15-60/1]
ERDFF25-[15-80/1]
ERDFF30-[20-80/1]
ERDFF32-[20-80/1]
ERDFF35-[20-80/1]
ERDFF40-[25-80/1]
ERDFF50-[30-80/1]
ERDFF60-[30-80/1]
ERDFX25-[50-200/5]
ERDFX35-[50-200/5]
ERDFX55-[50-200/5]
ERDFX65-[50-200/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน1515 ~ 60

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน2015 ~ 60

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน2515 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน3020 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน3220 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน3520 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน4025 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน5030 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10รุ่นมาตรฐาน6030 ~ 80

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบยาว2550 ~ 200

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบยาว3550 ~ 200

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบยาว5550 ~ 200

-

EJECTOR ROD 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบยาว6550 ~ 200

กำลังโหลด …

  1. 1