1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การวางตำแหน่งชุดบล็อกตรง - ร่องน้ำมัน / ประเภทการติดตั้ง pl-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การวางตำแหน่งชุดบล็อกตรง - ร่องน้ำมัน / ประเภทการติดตั้ง pl-
  • การวางตำแหน่งชุดบล็อกตรง - ร่องน้ำมัน / ประเภทการติดตั้ง pl-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,457.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การวางตำแหน่ง ชุดบล็อค แบบตรง แบบมีร่องน้ำ น้ำมัน / ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว PL

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TBSFM20-25-8
TBSFM25-25-10
TBSFM25-30-10
TBSFM30-30-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA (รูปร่างภายนอก)
(มิลลิเมตร)
L (รูปร่างภายนอก)
(มิลลิเมตร)
E (ความยาว สายวัด )
(มิลลิเมตร)

฿ 3,968.97

STRAIGHT LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020258

฿ 1,457.40

STRAIGHT LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10252510

฿ 3,708.00

STRAIGHT LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10253010

฿ 4,684.68

STRAIGHT LOCATING BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10303012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิ้นส่วนประกอบ คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง) ประเภทรูปทรง บล็อค ทรงเรียวหรือแบบตรง รูปทรง แบบตรง
extเส้นผ่านศูนย์กลาง / ความเผื่อ ภายนอก 0/-0.005 ระยะคลอนของรูปทรงตรง 0.005 ถึง 0.015 สมมาตรกับส่วนตรง/เรียว 0.003 หรือน้อยกว่า
มี / น้ำมัน ใช่