1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินประคองสำหรับลีดเดอร์พิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไกด์ ช่วย ขาพิน สำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อม แหวนสปริง เป็นประเภท ข้อต่อ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GAPT40-[60-200/10]
GAPT50-[80-250/10]
GAPT60-[100-250/10]
GAPT80-[120-300/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสไลด์ D
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว ไกด์ )
(มิลลิเมตร)

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104060 ~ 200

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 105080 ~ 250

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1060100 ~ 250

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1080120 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า ช่วยเหลือหมุด น้ำมัน ไม่มี มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม ไม่
ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ ใช้ได้