1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักนำความแม่นยำสูง - ชนิดหัว / ชนิดสวมอัด โดยกำหนดความยาวได้ / ชนิดสวมอัดตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง / กำหนดขนาดความยาวได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน ไกด์ งานละเอียด พร้อม หัว และร่องน้ำ น้ำมัน ระบุความยาวส่วนที่พอดีแบบสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วน/ความยาวแบบกดพอดี

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GPJ-XL8-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPJ-XL10-[40,​45,​50,​55,​65,​75,​80]-N[10-45/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPJ-XL10-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPJ-XL12-[40-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPJ-XL13-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPJ-XL16-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPJ-XL16-[210-250/10]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPJ-XL20-[50-200/5]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPJ-XL20-[210-300/10]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPJ-XL25-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPJ-XL25-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPJ-XL28-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPJ-XL30-[60-200/5]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPJ-XL30-[210-400/10]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPJ-XL32-[70-200/5]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPJ-XL32-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPJ-XL35-[70-200/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPJ-XL35-[210-450/10]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPJ-XL40-[100-200/5]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPJ-XL40-[210-500/10]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPJ-XL50-[120-200/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPJ-XL50-[210-550/10]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPJ-XL60-[200-550/10]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPJL8-[40-80/5]-N[5-45/1]
GPJL10-[40-80/5]-N[5-45/1]
GPJL12-[40-200/5]-N[5-80/1]
GPJL13-[40-200/5]-N[6-80/1]
GPJL16-[40-200/5]-N[6-80/1]
GPJL16-[210-250/10]-N[6-80/1]
GPJL20-[50-200/5]-N[6-100/1]
GPJL20-[210-300/10]-N[6-100/1]
GPJL25-[50-200/5]-N[8-120/1]
GPJL25-[210-350/10]-N[8-120/1]
GPJL28-[50-200/5]-N[6-120/1]
GPJL30-[60-200/5]-N[8-120/1]
GPJL30-[210-400/10]-N[8-120/1]
GPJL32-[70-200/5]-N[1,​8,​50]
GPJL32-[70-200/5]-N[8-120/1]
GPJL32-[210-350/10]-N[1,​8,​50]
GPJL32-[210-350/10]-N[8-120/1]
GPJL35-[70-200/5]-N[8-130/1]
GPJL35-[210-450/10]-N[8-130/1]
GPJL40-[100-200/5]-N[10-140/1]
GPJL40-[210-500/10]-N[10-140/1]
GPJL50-[120-200/5]-N[12-200/1]
GPJL50-[210-550/10]-N[12-200/1]
GPJL60-[200-400/5]-N[15-200/1]
GPJL60-[410-550/10]-N[15-200/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสไลด์ D
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
วิธีการกำหนดส่วน การสวมอัด N ความยาวระยะสวมอัด
(มิลลิเมตร)
DK เส้นผ่านศูนย์กลางระยะสวมอัด
(มิลลิเมตร)

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10840 ~ 80การกำหนดได้อิสระ10 ~ 458 ~ 8.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101040 ~ 80การกำหนดได้อิสระ10 ~ 4510 ~ 10.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101040 ~ 80การกำหนดได้อิสระ10 ~ 4510 ~ 10.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101240 ~ 200การกำหนดได้อิสระ10 ~ 8012 ~ 12.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101340 ~ 200การกำหนดได้อิสระ11 ~ 8013 ~ 13.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101640 ~ 200การกำหนดได้อิสระ11 ~ 8016 ~ 16.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1016210 ~ 250การกำหนดได้อิสระ11 ~ 8016 ~ 16.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102050 ~ 200การกำหนดได้อิสระ11 ~ 10020 ~ 20.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1020210 ~ 300การกำหนดได้อิสระ11 ~ 10020 ~ 20.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102550 ~ 200การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12025 ~ 25.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1025210 ~ 350การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12025 ~ 25.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102850 ~ 200การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12028 ~ 28.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103060 ~ 200การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12030 ~ 30.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1030210 ~ 400การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12030 ~ 30.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103270 ~ 200การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12032 ~ 32.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1032210 ~ 350การกำหนดได้อิสระ13 ~ 12032 ~ 32.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103570 ~ 200การกำหนดได้อิสระ13 ~ 13035 ~ 35.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1035210 ~ 450การกำหนดได้อิสระ13 ~ 13035 ~ 35.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1040100 ~ 200การกำหนดได้อิสระ15 ~ 14040 ~ 40.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1040210 ~ 500การกำหนดได้อิสระ15 ~ 14040 ~ 40.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1050120 ~ 200การกำหนดได้อิสระ17 ~ 20050 ~ 50.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1050210 ~ 550การกำหนดได้อิสระ17 ~ 20050 ~ 50.05

-

LEADER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1060200 ~ 550การกำหนดได้อิสระ20 ~ 20060 ~ 60.05

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10840 ~ 80แบบคงที่5 ~ 45-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 101040 ~ 80แบบคงที่5 ~ 45-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 101240 ~ 200แบบคงที่5 ~ 80-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 101340 ~ 200แบบคงที่6 ~ 80-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 101640 ~ 200แบบคงที่6 ~ 80-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 1016210 ~ 250แบบคงที่6 ~ 80-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 102050 ~ 200แบบคงที่6 ~ 100-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 1020210 ~ 300แบบคงที่6 ~ 100-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 102550 ~ 200แบบคงที่8 ~ 120-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 1025210 ~ 350แบบคงที่8 ~ 120-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102850 ~ 200แบบคงที่6 ~ 120-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 103060 ~ 200แบบคงที่8 ~ 120-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 5 วัน 1030210 ~ 400แบบคงที่8 ~ 120-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103270 ~ 200แบบคงที่1 ~ 50-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 103270 ~ 200แบบคงที่8 ~ 120-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1032210 ~ 350แบบคงที่1 ~ 50-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1032210 ~ 350แบบคงที่8 ~ 120-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 4 วัน 103570 ~ 200แบบคงที่8 ~ 130-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 4 วัน 1035210 ~ 450แบบคงที่8 ~ 130-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 4 วัน 1040100 ~ 200แบบคงที่10 ~ 140-

-

GUIDEPIN 1 ชิ้น 4 วัน 1040210 ~ 500แบบคงที่10 ~ 140-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1050120 ~ 200แบบคงที่12 ~ 200-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1050210 ~ 550แบบคงที่12 ~ 200-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1060200 ~ 400แบบคงที่15 ~ 200-

-

GUIDE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1060410 ~ 550แบบคงที่15 ~ 200-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า มาตรฐาน หัว มีหัว น้ำมัน น้ำมัน
มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม ไม่ วิธีติดตั้ง ประเภท หัว ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ ไม่ได้