(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR, บุชเกทแบบระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
PGHS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGHS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGHS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อขนาด P | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | A มุมก้านสำรอง (°) | C (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ±0.01 | 1.5 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ±0.01 | 1.6 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ±0.01 | 1.8 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | ||
- | PRECISION PIN POINT GATE BUSHI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ±0.005 | 1.5 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 | ||
- | PRECISION PIN POINT GATE BUSHI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ±0.005 | 1.6 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | ||
- | PRECISION PIN POINT GATE BUSHI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ±0.005 | 1.8 | 2 | 0 ~ 0.5 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | รูปทรง | ประเภทปกติ | รูปทรงสเตปส่วนปลาย | SR |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ปลาย | ทั่วไป | พิกัดความเผื่อขนาด D | 0/-0.005 | ปลาย ความเผื่อ แบบตรง | 0 ถึง 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง