(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอร์/แกน ขาพิน ว่างเปล่าที่มีความอเนกประสงค์สูง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1 | 60 | ||
฿ 90.00 ฿ 52.25 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1 | 100 | ||
฿ 77.00 ฿ 48.91 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.1 | 60 | ||
฿ 80.00 ฿ 64.27 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.1 | 100 | ||
฿ 66.00 ฿ 43.44 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.2 | 60 | ||
฿ 72.00 ฿ 52.88 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.2 | 100 | ||
฿ 95.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.3 | 60 | ||
฿ 62.00 ฿ 40.07 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.3 | 100 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.4 | 60 | ||
฿ 62.00 ฿ 37.08 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.4 | 100 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 60 | |
฿ 62.00 ฿ 38.92 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 100 | ||
฿ 62.00 | STANDARD CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.6 | 60 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.6 | 100 | ||
฿ 62.00 ฿ 49.22 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.7 | 60 | ||
฿ 62.00 ฿ 37.85 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.7 | 100 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.8 | 60 | ||
฿ 62.00 ฿ 50.52 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.8 | 100 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.9 | 60 | ||
฿ 62.00 ฿ 38.86 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.9 | 100 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2 | 60 | ||
฿ 62.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2 | 100 | ||
฿ 66.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 60 | ||
฿ 72.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 100 | |
฿ 72.00 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3 | 60 | |
฿ 77.00 ฿ 32.99 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3 | 100 | ||
฿ 100.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 60 | |
฿ 105.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 100 | |
฿ 105.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4 | 60 | |
฿ 110.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4 | 100 | ||
฿ 105.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4.5 | 60 | ||
฿ 110.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4.5 | 100 | |
฿ 116.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5 | 60 | |
฿ 125.00 | STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5 | 100 | |
฿ 125.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5.5 | 60 | ||
฿ 135.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5.5 | 100 | ||
฿ 125.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6 | 60 | |
฿ 135.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6 | 100 | ||
฿ 139.00 ฿ 89.71 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6.5 | 60 | ||
฿ 144.00 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6.5 | 100 | ||
฿ 137.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 7 | 60 | ||
฿ 144.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 7 | 100 | |
฿ 148.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 8 | 60 | |
฿ 127.83 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 8 | 100 | ||
฿ 192.00 | STANDARD CORE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 10 | 60 | |
฿ 200.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 10 | 100 | |
฿ 283.34 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 13 | 60 | |
฿ 290.08 | STRAIGHT CORE PIN(DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 13 | 100 | ||
฿ 105.00 ฿ 54.45 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1 | 60 | ||
฿ 110.00 ฿ 109.65 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1 | 100 | ||
฿ 105.00 ฿ 49.60 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.1 | 60 | ||
฿ 110.00 ฿ 109.65 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.1 | 100 | ||
฿ 96.00 ฿ 58.70 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.2 | 60 | ||
฿ 100.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.2 | 100 | ||
฿ 96.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.3 | 60 | ||
฿ 100.00 ฿ 65.98 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.3 | 100 | ||
฿ 96.00 ฿ 45.79 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.4 | 60 | ||
฿ 100.00 ฿ 45.83 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.4 | 100 | ||
฿ 96.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.5 | 60 | ||
฿ 100.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.5 | 100 | ||
฿ 96.00 ฿ 71.63 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.6 | 60 | ||
฿ 100.00 ฿ 74.50 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.6 | 100 | ||
฿ 96.00 ฿ 47.73 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.7 | 60 | ||
฿ 100.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.7 | 100 | ||
฿ 96.00 ฿ 47.02 | STANDARD CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.8 | 60 | ||
฿ 100.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.8 | 100 | ||
฿ 96.00 ฿ 57.51 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.9 | 60 | ||
฿ 100.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.9 | 100 | ||
฿ 96.00 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 2 | 60 | ||
฿ 100.00 ฿ 45.52 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 2 | 100 | ||
฿ 105.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 2.5 | 60 | |
฿ 110.00 ฿ 60.75 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 2.5 | 100 | ||
฿ 110.00 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 3 | 60 | ||
฿ 102.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 3 | 100 | ||
฿ 116.00 ฿ 58.85 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 3.5 | 60 | ||
฿ 103.25 | STRAIGHT CORE PIN(DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 3.5 | 100 | ||
฿ 125.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 4 | 60 | |
฿ 135.00 ฿ 69.67 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 4 | 100 | ||
฿ 132.00 ฿ 61.50 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 4.5 | 60 | ||
฿ 152.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 4.5 | 100 | ||
฿ 148.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 5 | 60 | ||
฿ 152.00 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 5 | 100 | ||
฿ 159.00 ฿ 76.94 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 5.5 | 60 | ||
฿ 163.00 ฿ 83.88 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 5.5 | 100 | ||
฿ 159.00 ฿ 71.79 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 6 | 60 | ||
฿ 163.00 | STD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 6 | 100 | ||
฿ 168.00 | STANDARD STRAIGHT CORE PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 6.5 | 60 | ||
฿ 178.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 6.5 | 100 | ||
฿ 168.00 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 7 | 60 | |
฿ 166.67 | STRAIGHT CORE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 7 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ไม่มี รูปทรง ปลาย | การชุบแข็ง | ชุบแข็ง เหล็กกล้า | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | ปลาย รูปทรง | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง