(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[2-2.495/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.5-12.995/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[0.42-0.5/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.52-0.6/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.62-0.7/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.72-0.8/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.82-0.9/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.92-1/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][1.12-1.2/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][1.42-1.5/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][1.92-2/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.42-2.5/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.92-3/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.42-3.5/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.92-4/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.42-4.5/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.92-5/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.92-6/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.92-7/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][7.92-8/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][9.92-10/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][12.92-13/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน คอร์/แกน แบบตรง ระบายอากาศ งานละเอียด พร้อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ (P) 0.005 มม.
รหัสสินค้า |
---|
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DC[5.92-6/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DC[5.92-6/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L6-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DC[6.92-7/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DC[6.92-7/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L7-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DC[7.92-8/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DC[7.92-8/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L8-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DC[9.92-10/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DC[9.92-10/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L10-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DC[12.92-13/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DC[12.92-13/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPV-L13-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PC[0.42-0.595/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PC[0.42-0.595/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PC[0.52-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PC[0.52-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPVB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPVB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | DC (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน รูระบายแก๊ส ) (มิลลิเมตร) | เมื่อ DC=D | N (ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | PC (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน รูระบายแก๊ส) (mm) | เมื่อ PC=P | SV (ความยาวของการตัดด้านที่ รูระบายแก๊ส ) (มิลลิเมตร) | ขยายส่วนแบน SV ไปด้านล่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | 0.42 ~ 0.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | 0.42 ~ 0.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | 0.52 ~ 0.6 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | 0.52 ~ 0.6 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | 0.62 ~ 0.7 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | 0.62 ~ 0.7 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.7 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | 0.72 ~ 0.8 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | 0.72 ~ 0.8 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.8 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | 0.82 ~ 0.9 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | 0.82 ~ 0.9 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.9 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | 0.92 ~ 1 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | 0.92 ~ 1 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | 1.12 ~ 1.2 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | 1.12 ~ 1.2 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.2 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | 1.42 ~ 1.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | 1.42 ~ 1.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1.5 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | 1.92 ~ 2 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | 1.92 ~ 2 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | 2.42 ~ 2.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | 2.42 ~ 2.5 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 2.5 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | 2.92 ~ 3 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | 2.92 ~ 3 | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3 | - | 15 ~ 100 | - | DCX | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | 3.42 ~ 3.5 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | 3.42 ~ 3.5 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 3.5 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | 3.92 ~ 4 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | 3.92 ~ 4 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | 4.42 ~ 4.5 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | 4.42 ~ 4.5 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 4.5 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | 4.92 ~ 5 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | 4.92 ~ 5 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 5 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 6 | - | 15 ~ 120 | 5.92 ~ 6 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 6 | - | 15 ~ 120 | 5.92 ~ 6 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 6 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 6 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 7 | - | 15 ~ 120 | 6.92 ~ 7 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 7 | - | 15 ~ 120 | 6.92 ~ 7 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 7 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 7 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 8 | - | 15 ~ 120 | 7.92 ~ 8 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 8 | - | 15 ~ 120 | 7.92 ~ 8 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 8 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 8 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 10 | - | 15 ~ 120 | 9.92 ~ 10 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 10 | - | 15 ~ 120 | 9.92 ~ 10 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 10 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 10 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 13 | - | 15 ~ 120 | 12.92 ~ 13 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 13 | - | 15 ~ 120 | 12.92 ~ 13 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 13 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | 2 ~ 60 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 13 | - | 15 ~ 120 | - | DCX | 0.5 ~ 15 | - | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 ~ 0.595 | 0.6 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | 0.42 ~ 0.595 | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 ~ 0.595 | 0.6 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | 0.42 ~ 0.595 | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 ~ 0.595 | 0.6 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | PCX | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.5 ~ 0.595 | 0.6 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | PCX | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 ~ 0.995 | 1 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | 0.52 ~ 0.995 | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 ~ 0.995 | 1 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | 0.52 ~ 0.995 | - | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 ~ 0.995 | 1 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | PCX | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0.6 ~ 0.995 | 1 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | PCX | - | SVC | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1 ~ 1.495 | 1.5 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | 0.92 ~ 1.495 | - | 2 ~ 50 | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 1 ~ 1.495 | 1.5 | 15 ~ 100 | - | - | 0.3 ~ 10 | 0.92 ~ 1.495 | - | - | SVC |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | รูระบายแก๊ส | การชุบแข็ง | ชุบแข็ง เหล็กกล้า | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อความยาว | +0.01/0 | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | ปลาย รูปทรง | ไม่ |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | มี ช่องระบายก๊าซ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง