(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + ไนไตรด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) ประเภท ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01_-0.02 ขาพิน ตรงกลาง สเตจ เดียวพร้อมรูระบายความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
RDCPJ-5A6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5A7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5A8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5A10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5A12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5A15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5A16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5AB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5AB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5AB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AB15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5AC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AC15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-G[0.5-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-60/1]-W3 |
RDCPJ-5AG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-60/1]-W3 |
RDCPJ-5AG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-60/1]-W4 |
RDCPJ-5AG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-60/1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AG15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5AR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AR15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-Q[0.2-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5AT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AT7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJ-5AT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4 |
RDCPJ-5AT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5AT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5AT15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5AT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5B6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5B7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5B8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5B10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5B12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5B15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5B16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BB6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5BB7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5BB8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5BB10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5BB12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5BB15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5BB16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BC6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BC7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BC8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5BC10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5BC12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-G[0.5-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5BC15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-G[0.5-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5BC16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BG6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-60/1]-W3 |
RDCPJ-5BG7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-60/1]-W3 |
RDCPJ-5BG8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-60/1]-W4 |
RDCPJ-5BG10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-60/1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5BG12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5BG15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5BG16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-60/1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BR6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BR7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BR8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]-W4 |
RDCPJ-5BR10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5BR12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-Q[0.2-5.9/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5BR15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-Q[0.2-7.4/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5BR16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-Q[0.2-7.9/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5BT6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BT7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W3 |
RDCPJ-5BT8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W4 |
RDCPJ-5BT10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5BT12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5BT15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-11.5/0.5] |
RDCPJ-5BT16-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-15.99/0.01]-V[9-15.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1]-W[6-12.5/0.5] |
RDCPJ-5C6-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[5-5.99/0.01]-V[5-5.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5C7-[70-150/0.01]-F[70-149.5/0.01]-A[6-6.99/0.01]-V[6-6.99/0.01]-W3 |
RDCPJ-5C8-[70-200/0.01]-F[70-199.5/0.01]-A[7-7.99/0.01]-V[7-7.99/0.01]-W4 |
RDCPJ-5C10-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[8-9.99/0.01]-V[8-9.99/0.01]-W[5-6.5/0.5] |
RDCPJ-5C12-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-11.99/0.01]-V[9-11.99/0.01]-W[6-8.5/0.5] |
RDCPJ-5C15-[70-250/0.01]-F[70-249.5/0.01]-A[9-14.99/0.01]-V[9-14.99/0.01]-W[6-11.5/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงสเตป) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | A (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | C (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | F (ความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ) (มิลลิเมตร) | G (ความกว้างของการลบมุมของ ปลาย C ที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | K ( มุม ส่วน ปลาย ) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | Q (ปลาย R ลบมุมที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | S ความกว้างเทเปอร์ที่ส่วนปลาย (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ในส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | W (เส้นผ่านศูนย์กลางรูระบายความร้อน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | A | B | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | A | B | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | A | B | - | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | A | B | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | A | C | - | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | A | C | - | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | A | C | - | - | 70 ~ 199.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.4 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | A | C | - | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | A | G | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | A | G | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | A | G | - | - | 70 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | A | G | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | A | R | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | A | R | - | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | A | R | - | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.4 | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | A | R | - | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | A | T | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | A | T | - | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | A | T | - | - | 70 ~ 199.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | - | 0.1 ~ 50 | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | A | T | - | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | B | ไม่มีการประมวลผล | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | B | ไม่มีการประมวลผล | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | B | ไม่มีการประมวลผล | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | B | ไม่มีการประมวลผล | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | B | ไม่มีการประมวลผล | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | B | ไม่มีการประมวลผล | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | B | ไม่มีการประมวลผล | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | B | B | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | B | B | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | B | B | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | B | B | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | B | B | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | B | B | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | B | B | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | B | C | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | B | C | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | B | C | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | B | C | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | B | C | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | B | C | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.4 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | B | C | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | 0.5 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | B | G | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | B | G | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | B | G | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | B | G | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | B | G | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | B | G | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | B | G | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | B | R | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | B | R | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | B | R | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | B | R | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | B | R | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | B | R | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.4 | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | B | R | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | - | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | B | T | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | B | T | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | - | 0.1 ~ 50 | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | B | T | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | - | 0.1 ~ 50 | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | B | T | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | B | T | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | B | T | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 16 | B | T | 9 ~ 15.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 50 | 9 ~ 15.99 | 6 ~ 12.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | C | ไม่มีการประมวลผล | 5 ~ 5.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | C | ไม่มีการประมวลผล | 6 ~ 6.99 | - | 70 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 150 | - | - | - | 6 ~ 6.99 | 3 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | C | ไม่มีการประมวลผล | 7 ~ 7.99 | - | 70 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 7 ~ 7.99 | 4 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | C | ไม่มีการประมวลผล | 8 ~ 9.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | 5 ~ 6.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | C | ไม่มีการประมวลผล | 9 ~ 11.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 11.99 | 6 ~ 8.5 | ||
- | 1STEP CENTER PIN COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 | C | ไม่มีการประมวลผล | 9 ~ 14.99 | - | 70 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 9 ~ 14.99 | 6 ~ 11.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบ 1 สเตป | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูของปลอกเข็มกระทุ้งที่ใช้งานได้ | +0.01 / 0 หรือ H7 | มี / ไม่มีรูระบายความร้อน | ใช่ |
A / V ( พิกัดความเผื่อปลาย ) | ±0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง