(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)) SKH51 + ความหนา ปลอกสวม 4 มม. + สลัก ขาพิน ชนิดระบุความยาวรวมพร้อมการประมวลผลร่อง Z
รหัสสินค้า |
---|
Z-EPH-L2-[50-300/0.01]-V1.5-G[3-40/1]-F[40-290/0.01] |
Z-EPH-L2-[50-300/0.01]-V1.5-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-290/0.01] |
Z-EPH-L2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2/0.5]-G[3-40/1]-F[40-290/0.01] |
Z-EPH-L2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-290/0.01] |
Z-EPH-L3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-290/0.01] |
Z-EPH-L4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.5/0.5]-G[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,40]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.5/0.5]-G[31-39/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L6-[50-350/0.01]-V5.5-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L6-[50-350/0.01]-V5.5-G[3,5,6,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.5/0.5]-G[3,5,6,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPH-L8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-350/0.01] |
Z-EPHE-L2-[50-300/0.01]-V1.5-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-290/0.01] |
Z-EPHE-L2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-290/0.01] |
Z-EPHE-L3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.5/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-290/0.01] |
Z-EPHE-L4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.5/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.5/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L6-[50-350/0.01]-V5.5-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L6-[50-350/0.01]-V[1.5-5/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.5/0.5]-G[3-40/1]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.5/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
Z-EPHE-L8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.5/0.5]-G[3,5,10,15,20,25,30]-F[40-340/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | F ( ตำแหน่ง ร่อง Z) (มิลลิเมตร) | G ( มุม ร่อง Z) (°) | V ( ตำแหน่ง ร่อง Z) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | 1.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 3 ~ 30 | 1.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | 1.5 ~ 2 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 2 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 3.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 40 | 1.5 ~ 4.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 4.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 4.5 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 5.5 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 5.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 6.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 | 50 ~ 350 | 40 ~ 350 | - | 1.5 ~ 7.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 3 ~ 30 | 1.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 2 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 2.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 3.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 3.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 4.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | - | 1.5 ~ 6.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 6.5 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 3 ~ 30 | 1.5 ~ 7.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ขึ้นรูปส่วนปลาย | วัสดุ | SKH51 | ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | ปลาย รูปทรง | 5 A |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง