(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
EN31
58HRC or more
งหน้า6 | M x ℓ ระยะพิทช์ | R | B | หมายเลขแคตตาล็อก | L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | D | ||||||||||||||
13 | +0.029 +0.018 | M6 × 15 P1.0 | 1.5 to 2.0 | 16 | E-SGPN | 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
16 | 20 | 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
20 | +0.035 +0.022 | M8. x20 P1.25 | 1.5 to 2.0 | 25 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
25 | 28 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
หมายเลขแคตตาล็อก | — | L | ||
E-SGPN20 | — | 100 |
ประเภท ขาพิน | แบบตรง | รุ่น | พิน | ช่วง ความเผื่อ | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา(มิลลิเมตร) | 16 | วัสดุ | EN31 | L (ความยาวรวม)(mm) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง