(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
USCWM80-200 |
USCWM80-200-NBB |
USCWM80-240 |
USCWM80-240-NBB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (สูง) (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง แขนปรับหน้าจอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,459.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | รู | ||
฿ 3,214.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 | ไม่มีรู | ||
฿ 2,555.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 240 | รู | ||
฿ 3,341.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 240 | ไม่มีรู |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ พลิก | โครงสร้างพื้นฐาน | ประเภท U | วัสดุ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว นิกเกิล | ทิศทาง | ตามแนวนอน | สเปค | ประเภทใหญ่ |
ประเภทการล็อค | ประเภทผลัก | ยี่ห้อ | MISUMI | W (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง