(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
UZGLM54-165 |
UZGLM54-165-NBB |
UZGLM54-195 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (สูง) (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง แขนปรับหน้าจอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,529.00 | STEEL FLIP COMPONENTS UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 165 | รู | ||
฿ 2,425.00 | STEEL FLIP COMPONENTS UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 165 | ไม่มีรู | ||
฿ 1,529.00 | STEEL FLIP COMPONENTS UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 195 | รู |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ พลิก | โครงสร้างพื้นฐาน | ประเภท U | วัสดุ | S35C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว นิกเกิล | ทิศทาง | แนวตั้ง | สเปค | ขนาดเล็ก |
ประเภทการล็อค | ประเภทผลัก | ยี่ห้อ | MISUMI | W (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง