(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นติดตั้ง ชนิดหนึ่งที่ยึด ตัวเครื่อง แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส ในแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
FSA32 |
FSA38 |
FSA45 |
FSA50 |
FSA75 |
FSA95 |
FSA120 |
FSA150 |
FSB32 |
FSC63 |
FSD32 |
FSD38 |
FSD45 |
FSD50 |
FSD63 |
FSD75 |
FSD95 |
FSD120 |
FSD150 |
FSR32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ประเภท แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,873.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 32 | FSA | ||
฿ 2,058.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 38 | FSA | ||
฿ 2,274.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 45 | FSA | ||
฿ 2,832.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 50 | FSA | ||
฿ 3,364.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 75 | FSA | ||
฿ 4,378.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 95 | FSA | ||
฿ 6,242.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 120 | FSA | ||
฿ 8,059.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 150 | FSA | ||
฿ 2,309.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 32 | FSB | ||
฿ 2,792.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 63 | FSC | ||
฿ 1,869.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | FSD | ||
฿ 2,039.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | FSD | ||
฿ 2,265.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | FSD | ||
฿ 2,587.00 ฿ 1,108.53 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | FSD | ||
฿ 2,757.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 63 | FSD | ||
฿ 3,118.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 75 | FSD | ||
฿ 3,933.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 95 | FSD | ||
฿ 5,886.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 120 | FSD | ||
฿ 7,153.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 150 | FSD | ||
฿ 672.00 | GAS SPRING HORIZONTAL PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 32 | FSR |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง