1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฟลายอิ้งแคมแบบกว้าง สำหรับเจาะรู MGFVW / MEVWN 400 (θ = 50-60)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93,223.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หัวล็อค แบบแขวนกว้างสำหรับการเจาะ แผ่นปิดครอบ และหน้าแปลน ความกว้าง หัวล็อค คือ 400 มุม = 50-60

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MEVWN400-50
MEVWN400-60
MGFVW400-50
MGFVW400-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม แบบเอียงได้
(°)
ชนิด

฿ 93,223.00

FLYING CAM UNIT_MEVWN 1 ชิ้น 32 วัน -50ความคุ้มค่า

฿ 95,953.00

FLYING CAM UNIT_MEVWN 1 ชิ้น 32 วัน -60ความคุ้มค่า

฿ 154,806.00

FLYING CAM UNIT_MGFVW 1 ชิ้น 31 วัน 1050งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

฿ 155,895.00

FLYING CAM UNIT_MGFVW 1 ชิ้น 31 วัน 1060งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Cam ไกด์ การเจาะ พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 400 ความจุ(tonf) 50