(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน มาร์คกิ้ง สำหรับตรวจสอบเก้าอี้ ตัวยึด วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS3) สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGK16-P10-B[20-50/1] |
BGK21-P16-B[20-50/1] |
BGK26-P20-B[20-50/1] |
BGK32-P25-B[20-50/1] |
BGKS16-P[6-14/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10] |
BGKS21-P[14.1-18/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10] |
BGKS26-P[18.1-20/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10] |
BGKS32-P[20.1-25/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | B (ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | K ( มุม ทรงเรียว ) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 10 | 20 ~ 50 | - | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 16 | 20 ~ 50 | - | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 20 | 20 ~ 50 | - | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 25 | 20 ~ 50 | - | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 6 ~ 14 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 14.1 ~ 18 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 18.1 ~ 20 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | ||
- | MARKING-OFF PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 20.1 ~ 25 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง