(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ยูรีเทน ที่มี รูคว้าน เพื่อรับน้ำหนักสูงโดยมี ความยาวรวม ที่กำหนด เป็นชนิดทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
AZX25-[20-80/1]-M[6,8]-[5-80/1] |
AZX30-[20-80/1]-M[6,8]-[5-80/1] |
AZX40-[25-150/1]-M[10,12]-[5-150/1] |
AZX50-[25-150/1]-M[10,12]-[5-150/1] |
AZX60-[25-150/1]-M[10,12]-[5-150/1] |
AZX80-[25-200/1]-M[12,16]-[5-200/1] |
AZX100-[25-200/1]-M[12,16]-[5-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | H (ความยาวของรู gimlet) (มิลลิเมตร) | M (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ขนาดเกลียว ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ~ 80 | 25 | 5 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ~ 80 | 30 | 5 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 150 | 40 | 5 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 150 | 50 | 5 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 150 | 60 | 5 ~ 150 | 10 ~ 12 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 200 | 80 | 5 ~ 200 | 12 ~ 16 | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ~ 200 | 100 | 5 ~ 200 | 12 ~ 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง