(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูรีเทน รับน้ำหนักสูง รุ่น มาตรฐาน A เป็นชนิดทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
A15-25 |
A15-30 |
A15-35 |
A15-[25,30,35,40] |
A20-25 |
A20-30 |
A20-35 |
A20-40 |
A20-[25,30,35,40] |
A25-25 |
A25-30 |
A25-35 |
A25-40 |
A25-45 |
A25-50 |
A25-[25,30,35,40,45,50] |
A30-25 |
A30-30 |
A30-35 |
A30-40 |
A30-45 |
A30-50 |
A30-55 |
A30-60 |
A30-[25,30,35,40,45,50,55,60] |
A40-40 |
A40-50 |
A40-60 |
A40-[40,50,60] |
A50-50 |
A50-60 |
A50-80 |
A50-[50,60,80] |
A60-50 |
A60-60 |
A60-80 |
A60-[50,60,80] |
A80-60 |
A80-80 |
A80-100 |
A80-[60,80,100] |
A100-80 |
A100-100 |
A100-120 |
A100-[80,100,120] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน C1 ลบมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 981 | 25 | 15 | ไม่มี | ||
฿ 17.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 981 | 30 | 15 | ไม่มี | |
฿ 17.00 ฿ 8.94 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 981 | 35 | 15 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 981 | 25 ~ 40 | 15 | มี | ||
฿ 29.00 ฿ 14.34 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1765 | 25 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 29.00 ฿ 14.11 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1765 | 30 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 29.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1765 | 35 | 20 | ไม่มี | |
฿ 29.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1765 | 40 | 20 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1765 | 25 ~ 40 | 20 | มี | ||
฿ 50.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2648 | 25 | 25 | ไม่มี | |
฿ 50.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2648 | 30 | 25 | ไม่มี | |
฿ 50.00 ฿ 20.67 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2648 | 35 | 25 | ไม่มี | ||
฿ 50.00 ฿ 21.80 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2648 | 40 | 25 | ไม่มี | ||
฿ 50.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2648 | 45 | 25 | ไม่มี | |
฿ 50.00 ฿ 34.03 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2648 | 50 | 25 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2648 | 25 ~ 50 | 25 | มี | ||
฿ 55.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3531 | 25 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 63.00 ฿ 23.99 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 30 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 63.00 ฿ 26.56 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 35 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 71.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 40 | 30 | ไม่มี | |
฿ 79.00 ฿ 33.27 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 45 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 85.00 ฿ 33.47 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 50 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 98.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 55 | 30 | ไม่มี | |
฿ 106.00 ฿ 40.86 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3531 | 60 | 30 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3531 | 25 ~ 60 | 30 | มี | ||
฿ 129.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6276 | 40 | 40 | ไม่มี | |
฿ 161.00 ฿ 53.69 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6276 | 50 | 40 | ไม่มี | ||
฿ 198.00 ฿ 65.95 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6276 | 60 | 40 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6276 | 40 ~ 60 | 40 | มี | ||
฿ 261.00 ฿ 90.51 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10787 | 50 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 309.00 ฿ 116.86 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10787 | 60 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 415.00 ฿ 148.07 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10787 | 80 | 50 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10787 | 50 ~ 80 | 50 | มี | ||
฿ 371.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17652 | 50 | 60 | ไม่มี | |
฿ 446.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17652 | 60 | 60 | ไม่มี | ||
฿ 596.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17652 | 80 | 60 | ไม่มี | |
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17652 | 50 ~ 80 | 60 | มี | ||
฿ 792.00 ฿ 269.76 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29420 | 60 | 80 | ไม่มี | ||
฿ 1,053.00 ฿ 352.12 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29420 | 80 | 80 | ไม่มี | ||
฿ 1,313.00 ฿ 386.42 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29420 | 100 | 80 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29420 | 60 ~ 100 | 80 | มี | ||
฿ 1,647.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 49720 | 80 | 100 | ไม่มี | |
฿ 2,056.00 ฿ 674.98 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49720 | 100 | 100 | ไม่มี | ||
฿ 2,382.00 ฿ 723.65 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 49720 | 120 | 100 | ไม่มี | ||
- | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49720 | 80 ~ 120 | 100 | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รู |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง