(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ไกด์ คีมปอกสายไฟ แบบแตะสองครั้งที่ถอดออกได้ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น ความแม่นยำ ด้านมิติของชิ้นส่วนเลื่อน ช่วงพิกัด ความเผื่อ ของชิ้นส่วน การสวมอัด และชิ้นส่วนเลื่อน: 5µm. เหมาะสำหรับการผลิต เกรด ปานกลางและปริมาณปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SGPW8-40 |
SGPW8-[25-70/5] |
SGPW8-LC[25.5-69.5/0.5] |
SGPW10-40 |
SGPW10-[25-70/5] |
SGPW10-LC[25.5-69.5/0.5] |
SGPW13-50 |
SGPW13-65 |
SGPW13-[30-75/5] |
SGPW13-LC[25-74.5/0.5] |
SGPW16-55 |
SGPW16-90 |
SGPW16-100 |
SGPW16-[40-100/5] |
SGPW16-LC[25-99.5/0.5] |
SGPW20-60 |
SGPW20-110 |
SGPW20-120 |
SGPW20-[60-120/5] |
SGPW20-LC[25-119.5/0.5] |
SGPW25-100 |
SGPW25-[60-120/5] |
SGPW25-LC[25-119.5/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับเปลี่ยน | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 8 | 40 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | 25 ~ 70 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 8 | - | 25.5 ~ 69.5 | ||
฿ 365.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 40 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 10 | 25 ~ 70 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 10 | - | 25.5 ~ 69.5 | ||
฿ 382.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 50 | - | |
฿ 382.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 13 | 65 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 13 | 30 ~ 75 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 13 | - | 25 ~ 74.5 | ||
฿ 408.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 55 | - | |
฿ 408.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 90 | - | |
฿ 408.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 16 | 100 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 16 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 16 | - | 25 ~ 99.5 | ||
฿ 502.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 60 | - | ||
฿ 502.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 110 | - | |
฿ 502.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 20 | 120 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 20 | 60 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 20 | - | 25 ~ 119.5 | ||
฿ 545.00 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | 25 | 100 | - | |
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | 60 ~ 120 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มี | 25 | - | 25 ~ 119.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | พิน | ช่วง ความเผื่อ | 5μm | ประเภทพิน | ถอดออกได้และปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง