(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จิ๊ก ถอดน็อคที่มี ฝาครอบ โฮลเดอร์ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
KNHN |
KNHN-B |
KNHN-M4 |
KNHN-M5 |
KNHN-M6 |
KNHN-M8 |
KNHN-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | ขนาด สกรู โดเวลพิน บังคับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,472.00 | DOWEL PIN EXTRACTOR SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่อง+ที่ยึดฝาครอบ อย่างละ 1 ชิ้น | M4, M5, M6, M8, M10 | |
฿ 3,940.00 | DOWEL PIN EXTRACTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเครื่องเท่านั้น | - | |
฿ 547.00 | REMOVING JIG - M4 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ยึดฝาครอบ | M4 | |
฿ 547.00 | REMOVING JIG - M5 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ยึดฝาครอบ | M5 | |
฿ 547.00 | REMOVING JIG - M6 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ยึดฝาครอบ | M6 | |
฿ 547.00 | REMOVING JIG - M8 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ยึดฝาครอบ | M8 | |
฿ 547.00 | REMOVING JIG - M10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ยึดฝาครอบ | M10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง